COLLABORATIF

OMRON TM5-700 

Le TM5-700 peut manipuler jusqu’à 6 kg et atteindre 700 mm, excellant dans l’assemblage de cartes de circuits imprimés, l’inspection de précision et la manipulation de petites pièces. Son indice de protection IP54 et sa certification ISO Classe 3 garantissent des performances fiables dans les salles blanches et les environnements industriels. La programmation visuelle de TMflow et le système de vision intégré permettent une configuration rapide et un déploiement flexible sur votre ligne de fabrication.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM5-700

Charge utile maximale

6 kg

Portée maximale

700 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM5X-700

Charge utile maximale

6 kg

Portée maximale

700 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM5-700 – polyvalent, sûr et conçu pour la précision 

Food Safe Compliance
01
Graisse de qualité alimentaire

Empêche les fuites d’huile et la contamination, garantissant des opérations sûres et hygiéniques dans les environnements de manipulation, d’emballage et de palettisation des aliments.

moving orb
Easy Installation
02
Installation facile et guidage manuel

Simplifiez le déploiement grâce au mode guide manuel et aux boutons intégrés au bras du cobot, qui permettent de configurer rapidement les tâches et d’ajuster la position.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmation graphique

Automatisez les tâches sans effort grâce à l’interface « glisser-déposer » de TMFlow, éliminant ainsi le besoin d’une expertise en codage.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Système de vision intégré

La vision intégrée permet d’effectuer des tâches de reconnaissance d’objets, de positionnement et de prise et de dépose sans caméra ni éclairage externes.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robuste et flexible

La durabilité IP54 et la compatibilité avec les salles blanches ISO classe 3 font de l’OMRON TM5-700 la solution idéale pour la logistique, l’inspection et les applications légères.

moving orb
Safety Settings
06
Sécurité renforcée

Des fonctions de sécurité avancées garantissent une collaboration sûre avec les travailleurs humains tout en respectant les normes industrielles, notamment les normes ISO 10218-1 et ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment LITMAT assemble 180 bouchons par heure avec une qualité constante grâce au robot collaboratif OMRON TM5-700 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots 

Le logiciel TMflow rationalise la programmation grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer et à des outils de vision intégrés pour la localisation et l’inspection précises des pièces. Les flux de travail personnalisables et les fonctions de sécurité préconfigurées prennent en charge les changements rapides et une collaboration homme-robot efficace.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
Une production plus intelligente commence avec MoMas 

Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles : combinez des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de préparation des commandes, en gagnant du temps, en augmentant la productivité et en vous adaptant de manière transparente à l’évolution des exigences opérationnelles.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — robots, sécurité et vision — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des opérations fiables et efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

background graphic

RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable 

Accédez aux dernières mises à jour logicielles, aux manuels et à la documentation technique de TMflow pour que vos robots collaboratifs fonctionnent au maximum de leurs performances et de leur sécurité, à chaque équipe, chaque jour.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.

En savoir plus

50-50