MoMa

Manipulateurs mobiles 

Les applications de manipulateurs mobiles (MoMa) combinent un bras robotique collaboratif OMRON TM avec vision intégrée et un AMR des séries LD ou MD pour automatiser les tâches de prélèvement, de transport et d’inspection, offrant une efficacité et une adaptabilité inégalées pour les demandes de production en constante évolution.

OMRON ne propose pas de manipulateur mobile entièrement intégré en tant que produit standard. Nous travaillons avec des intégrateurs de systèmes de confiance pour fournir la configuration MoMa appropriée. Contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec le partenaire le mieux adapté aux besoins spécifiques de votre application.

Produits apparentés

LD-60/90

Charge utile maximale

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

Vitesse maximale

1800 mm/s (LD-60)
1350 mm/s (LD-90)

Autonomie

15 h (sans charge utile)
12 h (avec charge utile)

Temps de charge

2 h 10 m (pour une charge de 20 à 80 %)

Pente maximale

Jusqu’à 60 kg : Inclinaison de 4,8° / 8,3 %
Plus de 60 kg : Sol plat uniquement

Interface de contrôle

MobilePlanner

LD-250

Charge utile maximale

250 kg

Vitesse maximale

1200 mm/s

Autonomie

13 h (sans charge), 10 h (avec charge)

Temps de charge

2 h 10 m (pour une charge de 20 à 80 %)

Pente maximale

1,7° / 3% d’inclinaison

Interface de contrôle

MobilePlanner

MD-650/900

Charge utile maximale

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

Vitesse maximale

2200 mm/s (MD-650)
1800 mm/s (MD-900)

Autonomie

10 h (sans charge utile)
8 h (charge utile complète)

Temps de charge

19,6 minutes (de 20 % à 80 %)

Pente maximale

5° / Inclinaison de 8,75 %

Interface de contrôle

MobilePlanner

OMRON TM5S

Charge utile maximale

5 kg

Portée maximale

900 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Vitesse moyenne

1,4 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3 (opt.)

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM7S

Charge utile maximale

7 kg

Portée maximale

700 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Class 3 (opt.

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM12S

Charge utile maximale

12 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,3 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3 (opt.)

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM14S

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3 (opt.)

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM25S

Charge utile maximale

25 kg

Portée maximale

1902 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

2,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3 (opt.)

Environnement de programmation

TMflow

CARACTÉRISTIQUES
Les MoMa pour une fabrication plus intelligente et plus adaptable  

reorder–reorder-arrow-move-arrange
01
Automatisation adaptable

MoMa s’adapte aux tâches changeantes : associez TM5S + LD-90 pour les charges légères ou TM14S + MD-650 pour les charges plus lourdes. Le bras robotique prélève et place, tandis que l’AMR gère le transport autonome.

moving orb
Smart Monitoring
02
Une polyvalence inégalée

Les MoMa offrent les avantages des robots mobiles et collaboratifs sans leurs limitations, offrant aux fabricants une plus grande polyvalence et efficacité.

moving orb
Easy Installation
03
Sécurité avancée

Équipés de lasers de sécurité, de capteurs ToF et de boutons d’arrêt d’urgence, les MoMa assurent une collaboration sécurisée dans les environnements très fréquentés.

moving orb
Flexible Automation
04
Une gestion de flotte plus intelligente

Accédez aux mises à jour en temps réel, au routage intelligent, au contrôle sur tablette via MobilePlanner et à l’intégration transparente avec les systèmes MES, ERP et WMS.

moving orb
update
05
Conformité et salles blanches

Conforme aux normes EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 et ANSI B56.5, avec compatibilité avec les salles blanches ISO 5/Classe 100.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Protection ESD

Les peaux ESD optionnelles protègent les composants sensibles, ce qui est idéal pour la fabrication de produits électroniques.

moving orb
background graphic
background graphic

LOGICIEL
Optimisez le potentiel de votre flotte 

Gérez jusqu’à 100 AMR OMRON avec la gestion de flotte FLOW Core. Créez facilement des tâches, optimisez les itinéraires et contrôlez les mouvements de la flotte, le tout à partir d’une seule plateforme. Rationalisez vos flux de travail et augmentez votre productivité grâce à des outils intuitifs et puissants.

En savoir plus

Automatisez vos applications 

Augmentez votre productivité grâce aux solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez en toute transparence les robots, les systèmes de sécurité et de vision sur une seule plate-forme, avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité assurent une collaboration homme-machine transparente avec les E/S déportées, ce qui réduit les coûts et les temps d’arrêt, tout en garantissant la fiabilité des réseaux.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCES
Maintenez votre flotte à un niveau de performance optimal 

Obtenez les dernières mises à jour du logiciel FLOW Core et une documentation détaillée pour optimiser les performances de votre flotte et rationaliser vos opérations.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

Grâce à un réseau mondial et à une assistance dédiée, OMRON Robotics permet à votre flotte de fonctionner au maximum de ses performances et de son temps de fonctionnement.

En savoir plus

50-50