移动协作机器人
移动协作机器人 (MoMa) 应用将具有内置视觉功能的欧姆龙 TM 协作机器人手臂与 LD 或 MD 系列 AMR 相结合,以实现拣选、运输和检测任务的自动化,为不断变化的生产需求提供卓越的效率和适应性。rnrn欧姆龙不提供作为标准产品的完全集成式移动协作机器人。我们与值得信赖的系统集成商合作,提供合适的 MoMa 配置。请联系我们,我们将为您引荐最适合您特定应用需求的合作伙伴。
LD-60/90
|
最大负载 |
60 kg (LD-60)rn90 kg (LD-90) |
|
最大速度 |
1800 mm/s (LD-60)rn1350 mm/s (LD-90) |
|
运行时间 |
15 小时(无负载)rn12 小时(满负载) |
|
充电时间 |
2 小时 10 分钟(充电 20–80%) |
|
最大坡度 |
最高 60 kg:4.8° / 8.3% 坡度rn超过 60 kg:仅限水平地面 |
|
控制界面 |
MobilePlanner |
LD-250
|
最大负载 |
250 kg |
|
最大速度 |
1200 mm/s |
|
运行时间 |
13 小时(无负载),10 小时(满负载) |
|
充电时间 |
2 小时 10 分钟(充电 20–80%) |
|
最大坡度 |
1.7° / 3% 坡度 |
|
控制界面 |
MobilePlanner |
MD-650/900
|
最大负载 |
650 kg (MD-650)rn900 kg (MD-900) |
|
最大速度 |
2200 mm/s (MD-650)rn1800 mm/s (MD-900) |
|
运行时间 |
10 小时(无负载)rn8 小时(满负载) |
|
充电时间 |
19.6 分钟(从 20% 到 80%) |
|
最大坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
|
控制界面 |
MobilePlanner |
欧姆龙 TM5S
|
最大负载 |
5 kg |
|
最大臂展 |
900 mm |
|
重复精度 |
±0.05 mm |
|
平均速度 |
1.4 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 (可选) |
|
编程环境 |
TMflow |
欧姆龙 TM7S
|
最大负载 |
7 kg |
|
最大臂展 |
700 mm |
|
重复精度 |
±0.05 mm |
|
平均速度 |
1.1 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 (可选) |
|
编程环境 |
TMflow |
欧姆龙 TM12S
|
最大负载 |
12 kg |
|
最大臂展 |
1300 mm |
|
重复精度 |
±0.03 mm |
|
平均速度 |
1.3 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 (可选) |
|
编程环境 |
TMflow |
欧姆龙 TM14S
|
最大负载 |
14 kg |
|
最大臂展 |
1100 mm |
|
重复精度 |
±0.03 mm |
|
平均速度 |
1.1 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 (可选) |
|
编程环境 |
TMflow |
欧姆龙 TM25S
|
最大负载 |
25 kg |
|
最大臂展 |
1902 mm |
|
重复精度 |
±0.1 mm |
|
平均速度 |
2.1 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 (可选) |
|
编程环境 |
TMflow |
图库
相关产品
利用先进的机器人技术提升您的生产力
探索欧姆龙的 AMR 和 TM S 系列协作机器人,为您的生产需求选择合适的组合,并提高多品种、小批量运营的效率。
LD-60/90
轻型 AMR,负载为 60 和 90 kg,适用于灵活的线边配送、物料运输以及仓库中无缝的端到端流程。
LD-250
重型 AMR,有效负载达 250 kg——是汽车、电子和通用制造业搬运大体积物品的理想选择。
MD-650/900
中型 AMR,负载高达 900 kg,具有先进的安全功能和快速充电功能,是重型运输任务的理想选择。
TM5S
5 kg 负载、900 mm 臂展的协作机器人,适用于轻型组装、质量检测和拣选放置,非常适合电子和消费品行业。
TM7S
7 kg 负载、700 mm 臂展的协作机器人,适用于狭窄空间内的灵活组装、机床管理和包装。
TM12S
12 kg 负载、1300 mm 臂展的协作机器人,可处理各种行业中用于机床管理、码垛和物料搬运的重型零件。rnrn
TM14S
14 kg 负载、1100 mm 臂展的协作机器人,是多品种组装、重型拣选放置和人体工程学支持的理想选择。
TM25S
25 kg 负载、1902 mm 臂展的协作机器人,适用于汽车、食品与商品 (F&C) 以及物流行业的大型零件处理、装箱和码垛。
移动 I/O 盒
通过这款适用于移动机器人系统的用户友好型解决方案,轻松手动请求 AMR 并使连接的设备实现自动化。
软件
最大限度发挥车队的全部潜力
通过 FLOW Core 车队管理系统管理多达 100 台欧姆龙 AMR。在一个平台上轻松创建任务、优化路线并控制车队移动。利用直观、强大的工具简化您的工作流程并提高生产力。
了解更多
Landmark
用于协作机器人参考环境的定位工具,大多数型号均包含此工具,以实现精确设置。
示教器
用于直观操作的触摸屏示教器,配备 10.1 英寸显示屏。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
机器人控制杆支架
适用于 TM 系列协作机器人的多功能安装夹具,兼容桌面、墙壁和 MWS,实现安全灵活的安装。
偏光灯模块
减少高反射表面上机器人光源的反射。兼容 HW 3.2 或更高版本。 rn
带电缆的 SSD
带 SATA 电缆的 128 GB 固态硬盘,建议用于外部摄像头图像记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
实现应用自动化
利用欧姆龙的工业自动化解决方案提升生产力。在一个平台上无缝编程和同步机器人、安全和视觉系统,并具有集成仿真功能,易于部署和高效运营。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应各种应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。
视觉
摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器通过远程 I/O 确保无缝的人机协作,降低成本和停机时间,确保网络可靠。
服务
全球服务与支持网络
凭借全球网络和专门的支持,欧姆龙机器人让您的车队以最佳性能运行,并实现最长的正常运行时间。
了解更多