i4L-Omron-360-0000_Transparent
Cliquez pour charger
INDUSTRIEL

i4L 

Optimisez la précision et la vitesse dans l’assemblage, le pick-and-place et l’emballage grâce au robot SCARA i4L. Conçu pour des cycles à haute vitesse et un montage flexible, l’i4L prend en charge jusqu’à 5 kg et est disponible en modèles de 350, 450 et 550 mm. Son contrôleur compact s’intègre sans effort aux plateformes ACE ou Sysmac d’OMRON, unifiant les robots, les commandes, la vision et les systèmes d’alimentation pour une automatisation rationalisée.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

i4-350L

Portée maximale

350 mm

Charge utile maximale

5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,45-0,57 s

Nombre d’axes

4

Connectivité

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Environnement de programmation

Sysmac studio et ACE

i4-450L

Portée maximale

450 mm

Charge utile maximale

5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,42-0,57 s

Nombre d’axes

4

Connectivité

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Environnement de programmation

Sysmac studio et ACE

i4-550L

Portée maximale

550 mm

Charge utile maximale

5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,38-0,54 s

Nombre d’axes

4

Connectivité

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Environnement de programmation

Sysmac studio et ACE

CARACTÉRISTIQUES
Force, vitesse, efficacité inégalée découvrez l’avantage i4L 

High Payload Capacity (1)
01
Capacité de charge utile élevée

Gère des charges utiles allant jusqu’à 5 kg et est alimenté par des servos robustes pour les tâches légères comme l’assemblage et la manutention.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Temps de cycle rapides

Atteignez des temps de cycle aussi bas que 0,42 seconde (rafale combinée) avec une répétabilité exceptionnelle de ±0,01 mm, ce qui augmente le débit.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portée et montage flexibles

Disponible en options de portée de 350, 450 et 550 mm avec une flexibilité de montage sur table et mural pour une intégration transparente.

moving orb
Smart Maintenance
04
Maintenance intelligente

Les alarmes interactives et un dôme lumineux RVB fournissent des mises à jour d’état en temps réel et des alertes de maintenance prédictive pour maximiser la disponibilité.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Compatibilité environnementale

Homologué IP20 avec une large plage de températures de 5 à 40 °C, conçu pour les environnements propres et contrôlés.

moving orb
Static-Safe
06
Sécurité antistatique

Certifié pour les applications sensibles à l’électricité statique, il assure un fonctionnement sûr dans la fabrication d’électronique et les environnements similaires.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment les robots i4L SCARA d’OMRON ont aidé le groupe AFA à réduire de 90 % la main-d’œuvre liée à l’emballage des gants et à accroître la flexibilité 

Glove packaging automation with OMRON Robotics at AFA Group
background graphic

LOGICIEL
Une production industrielle plus intelligente commence avec ACE 

Rationalisez les configurations, améliorez la précision et réalisez une automatisation plus intelligente grâce au logiciel ACE d’OMRON. Conçu pour un fonctionnement intuitif et une efficacité maximale, ACE libère tout le potentiel de vos robots SCARA i4L, de vos systèmes de vision et de vos solutions d’alimentation, vous offrant ainsi un avantage concurrentiel évident.

Explorer ACE

CONTRÔLEUR DE ROBOTIQUE
Contrôle intégré pour une performance optimisée 

Obtenez des opérations plus rapides, des temps d’arrêt réduits et une plus grande flexibilité grâce au puissant contrôleur intégré de robotique. Rationalisez les flux de travail et augmentez la productivité en unifiant la robotique i4L et l’automatisation sur une seule plateforme.

Explorer la solution

Regarder
la
vidéo

Une automatisation plus intelligente, des résultats plus rapides 

Maximisez l’efficacité avec Sysmac Studio d’OMRON. Programmez et synchronisez facilement les robots, la vision, le mouvement et les dispositifs de sécurité sur une seule plateforme. La simulation intégrée accélère le déploiement et simplifie le dépannage, vous aidant ainsi à optimiser l’ensemble de votre chaîne de production.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotique

Programmez facilement les robots industriels avec Sysmac Studio. SmartController EX assure une intégration transparente et une haute performance.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.

Automation_Diagram_Safety
04
Vision

Les caméras et les capteurs de vision OMRON permettent à vos systèmes automatisés d’interagir de manière transparente avec leur environnement physique, assurant ainsi une performance précise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité améliorent l’interaction homme-machine, et les E/S distantes minimisent les coûts et les temps d’arrêt pour des réseaux fiables.

background graphic

RESSOURCES
Documentation i4L et centre de ressources 

Accédez à des ressources complètes et à de la documentation technique dans notre section d’assistance pour maximiser la performance de votre robot i4L.

Voir les ressources i4L

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics offre des services mondiaux de formation, de sécurité et d’assistance pour assurer une disponibilité maximale des robots, une efficacité maximale et une performance optimale.

En savoir plus

50-50