Torna alle news

OMRON Robotics presenterà i robot mobili autonomi di prossima generazione ad Automate 2026 

Notizie
Sito web Hero del comunicato stampa di Automate 2026

Far progredire il flusso di materiali intelligente con i nuovissimi AMR LD-150 e LD-300

9 giugno 2026 — Pleasanton, California — OMRON Robotics presenterà la prossima generazione della sua serie di punta di robot mobili autonomi (AMR) LD — i modelli LD-150 e LD-300 — ad Automate 2026, che si terrà dal 22 al 25 giugno presso il McCormick Place di Chicago, IL. Allo stand n. 3080, i partecipanti potranno vedere i nuovi AMR all’opera in applicazioni di trasporto materiali.

Con l’inizio delle spedizioni previsto per il quarto trimestre del 2026, i nuovi modelli spostano di più in meno spazio, portando una maggiore capacità di carico, funzioni di sicurezza avanzate e miglioramenti delle prestazioni sulla piattaforma della serie LD.

“I modelli LD-150 e LD-300 offrono ai clienti una piattaforma AMR più flessibile per compiti di trasporto più pesanti in spazi più ristretti, con ricarica wireless rapida e integrazione OMRON FLOW Core per semplificare l’implementazione e la gestione di flotte miste.” — Justin King, Vice President of Product Management, Business Development and Marketing, OMRON Robotics 

A differenza dei tradizionali veicoli a guida automatica (AGV) o dei sistemi a percorso fisso, questi AMR si adattano dinamicamente ai cambiamenti di layout, persone e flussi di lavoro, aiutando i team operativi a ridurre il trasporto manuale, migliorare il flusso dei materiali e scalare l’automazione senza grandi modifiche alle infrastrutture.

“I produttori sono sotto pressione per spostare i materiali più velocemente, adattandosi al contempo ai vincoli di manodopera, ai cambiamenti di layout e alla crescente domanda di produttività”, ha affermato Justin King, vice president of product management, business development, and marketing di OMRON Robotics. “I modelli LD-150 e LD-300 offrono ai clienti una piattaforma AMR più flessibile per compiti di trasporto più pesanti in spazi più ristretti, con ricarica wireless rapida e integrazione OMRON FLOW Core per semplificare l’implementazione e la gestione di flotte miste.”

Realizzati per il trasporto di materiali ad alta produttività

La gamma ampliata aggiunge nuove funzionalità di prestazioni, operatività, navigazione e integrazione della flotta per il trasporto di materiali ad alta produttività in ambienti di produzione esigenti.

  • Design compatto ad alto carico utile: supporta fino a 150 kg in un ingombro di 500 mm di larghezza per l’LD-150 e fino a 300 kg in un ingombro di 580 mm di larghezza per l’LD-300.
  • Maggiore disponibilità di trasporto: offre velocità fino a 2,1 m/s e ricarica induttiva wireless in 30 minuti o meno.
  • Realizzato per ambienti dinamici: supporta le transizioni all’interno della struttura, incluse rampe con pendenze fino a 5 gradi.
  • Integrato per una scalabilità sicura: combina una copertura dello scanner di sicurezza fino a 360 gradi, conformità alla norma ISO 3691-4:2023 e supporto FLOW Core per un’implementazione scalabile insieme alle serie LD esistenti e alle flotte di robot mobili OMRON.
Vista frontale LD-300
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-300 with ROEQ Cart Solution Application Render
LD-150 Side View
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover
LD-150 with Nord Cart Mover Application Render

Automazione end-to-end da un unico partner

I visitatori di Automate vedranno anche come il portafoglio combinato di OMRON connette robotica mobile, controllo macchine, visione, sicurezza e dati in ambienti di produzione integrati. Le dimostrazioni dei partner con ROEQ e Nord Modules mostreranno come gli AMR, le soluzioni topper e le tecnologie di supporto si uniscono per flussi di lavoro reali di produzione e logistica.

Soluzioni in primo piano in esposizione:

Per saperne di più sulle soluzioni di automazione di OMRON Robotics, visita lo stand n. 3080 ad Automate o esplora le nostre ultime storie di successo dei clienti.

Informazioni su OMRON Robotics

Supportata da quasi 100 anni di innovazione OMRON e da oltre 40 anni di esperienza nella robotica, OMRON Robotics fornisce soluzioni di automazione robotica per applicazioni di produzione, logistica e movimentazione dei materiali. Come parte della divisione Industrial Automation Business di OMRON, l’azienda offre robot mobili autonomi, robot collaborativi e robot industriali progettati per aiutare i clienti a migliorare la produttività, la flessibilità, la sicurezza e l’efficienza operativa.

Attraverso software avanzati, piattaforme di programmazione intuitive e tecnologie di automazione integrate, OMRON Robotics aiuta i produttori a implementare soluzioni scalabili che connettono persone, macchine e dati negli ambienti di produzione e di magazzino.

Torna alle news

rss

Resta in contatto

form robot background