Retour aux actualités

OMRON Robotics présentera ses robots mobiles autonomes de nouvelle génération au salon Automate 2026 

Actualités
Site web principal du communiqué de presse Automate 2026

Faire progresser l’intelligence des flux de matériaux avec les tout nouveaux AMR LD-150 et LD-300

9 juin 2026 — Pleasanton, Californie — OMRON Robotics fera la démonstration de la nouvelle génération de sa gamme phare de robots mobiles autonomes (AMR) de la série LD — les LD-150 et LD-300 — lors du salon Automate 2026, qui se tiendra du 22 au 25 juin au McCormick Place à Chicago, Illinois. Au stand n° 3080, les participants pourront voir les nouveaux AMR en fonctionnement dans des applications de transport de matériaux.

Prévus pour une commercialisation au 4e trimestre 2026, ces nouveaux modèles déplacent davantage de charges dans moins d’espace, apportant une capacité de charge utile supérieure, des fonctions de sécurité avancées et des améliorations de performance à la plateforme de la série LD.

« Les LD-150 et LD-300 offrent aux clients une plateforme AMR plus flexible pour les tâches de transport plus lourdes dans des espaces restreints, avec une recharge sans fil rapide et l’intégration d’OMRON FLOW Core pour simplifier le déploiement et la gestion de flottes mixtes. » — Justin King, vice-président de la gestion des produits, du développement commercial et du marketing chez OMRON Robotics 

Contrairement aux véhicules à guidage automatique (AGV) traditionnels ou aux systèmes à trajectoire fixe, ces AMR s’adaptent dynamiquement aux changements d’aménagement, aux personnes et aux flux de travail, aidant les équipes opérationnelles à réduire le transport manuel, à améliorer le flux de matériaux et à faire évoluer l’automatisation sans modifications majeures des infrastructures.

« Les fabricants sont sous pression pour déplacer les matériaux plus rapidement tout en s’adaptant aux contraintes de main-d’œuvre, aux changements d’aménagement et à l’augmentation des exigences de rendement », a déclaré Justin King, vice-président de la gestion des produits, du développement commercial et du marketing chez OMRON Robotics. « Les LD-150 et LD-300 offrent aux clients une plateforme AMR plus flexible pour les tâches de transport plus lourdes dans des espaces restreints, avec une recharge sans fil rapide et l’intégration d’OMRON FLOW Core pour simplifier le déploiement et la gestion de flottes mixtes. »

Conçus pour un transport de matériaux à haut rendement

La gamme élargie ajoute de nouvelles capacités en matière de performance, de temps de fonctionnement, de navigation et d’intégration de flotte pour le transport de matériaux à haut rendement dans des environnements de production exigeants.

  • Conception compacte à haute charge utile : Prend en charge jusqu’à 150 kg pour une empreinte de 500 mm de large pour le LD-150 et jusqu’à 300 kg pour une empreinte de 580 mm de large pour le LD-300.
  • Disponibilité de transport accrue : Offre des vitesses allant jusqu’à 2,1 m/s et une recharge inductive sans fil en 30 minutes ou moins.
  • Conçu pour des environnements changeants : Prend en charge les transitions au sein de l’installation, y compris des rampes avec des pentes allant jusqu’à 5 degrés.
  • Intégré pour une évolutivité en toute sécurité : Combine une couverture de scanner de sécurité jusqu’à 360 degrés, la conformité à la norme ISO 3691-4:2023 et la prise en charge de FLOW Core pour un déploiement évolutif aux côtés des flottes existantes de la série LD et de robots mobiles OMRON.
Vue de face du LD-300
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-300 with ROEQ Cart Solution Application Render
LD-150 Side View
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover
LD-150 with Nord Cart Mover Application Render

Une automatisation de bout en bout avec un partenaire unique

Les visiteurs d’Automate verront également comment le portefeuille combiné d’OMRON connecte la robotique mobile, le contrôle des machines, la vision, la sécurité et les données dans des environnements de production intégrés. Des démonstrations de partenaires avec ROEQ et Nord Modules montreront comment les AMR, les solutions de modules supérieurs et les technologies de support s’associent pour des flux de travail réels de fabrication et de logistique.

Solutions phares exposées :

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation d’OMRON Robotics, visitez le stand n° 3080 au salon Automate ou explorez nos dernières études de cas clients.

À propos d’OMRON Robotics

S’appuyant sur près de 100 ans d’innovation OMRON et plus de 40 ans d’expertise en robotique, OMRON Robotics fournit des solutions d’automatisation robotique pour les applications de fabrication, de logistique et de manipulation de matériaux. En tant qu’entité de l’activité d’automatisation industrielle d’OMRON, l’entreprise propose des robots mobiles autonomes, des robots collaboratifs et des robots industriels conçus pour aider les clients à améliorer leur productivité, leur flexibilité, leur sécurité et leur efficacité opérationnelle.

Grâce à des logiciels avancés, des plateformes de programmation intuitives et des technologies d’automatisation intégrées, OMRON Robotics aide les fabricants à déployer des solutions évolutives qui connectent les personnes, les machines et les données à travers les environnements de production et d’entrepôt.

Retour aux actualités

rss

Restez connecté

form robot background