뉴스로 돌아가기

OMRON Robotics, Automate 2026에서 차세대 자율 이동 로봇 시연 예정 

뉴스
Automate 2026 보도자료 히어로 웹사이트

완전히 새로운 LD-150 및 LD-300 AMR로 더욱 스마트한 자재 흐름 구현

2026년 6월 9일 — 캘리포니아주 플레전턴 — OMRON Robotics는 일리노이주 시카고의 매코믹 플레이스에서 6월 22일부터 25일까지 개최되는 Automate 2026에서 주력 제품인 LD 시리즈 자율 주행 모바일 로봇(AMR)의 차세대 모델인 LD-150 및 LD-300을 시연할 예정입니다. #3080번 부스에서 참관객들은 자재 운반 응용 분야에서 작동하는 새로운 AMR을 확인할 수 있습니다.

2026년 4분기에 출하가 시작될 것으로 예상되는 신형 모델은 더 적은 공간에서 더 많은 것을 이동하며, LD 시리즈 플랫폼에 향상된 적재 용량, 고급 안전 기능 및 성능 개선을 제공합니다.

“LD-150 및 LD-300은 고객에게 더 좁은 공간에서 더 무거운 운반 작업을 수행할 수 있는 유연한 AMR 플랫폼을 제공하며, 빠른 무선 충전과 OMRON FLOW Core 통합을 통해 배포 및 혼합 플릿 관리를 간소화합니다.” — 저스틴 킹(Justin King), OMRON Robotics 제품 관리, 사업 개발 및 마케팅 부문 부사장 

기존의 무인 운반차(AGV)나 고정 경로 시스템과 달리, 이러한 AMR은 변화하는 레이아웃, 인력 및 워크플로우에 동적으로 적응하여 운영 팀이 수동 운송을 줄이고, 자재 흐름을 개선하며, 주요 인프라 변경 없이 자동화를 확장할 수 있도록 지원합니다.

“제조업체들은 노동력 제약, 레이아웃 변경 및 처리량 수요 증가에 적응하면서 자재를 더 빠르게 이동해야 한다는 압박을 받고 있습니다.”라고 OMRON Robotics의 제품 관리, 사업 개발 및 마케팅 부문 부사장인 저스틴 킹(Justin King)은 말했습니다. “LD-150 및 LD-300은 고객에게 더 좁은 공간에서 더 무거운 운반 작업을 수행할 수 있는 유연한 AMR 플랫폼을 제공하며, 빠른 무선 충전과 OMRON FLOW Core 통합을 통해 배포 및 혼합 플릿 관리를 간소화합니다.”

높은 처리량의 자재 운송을 위한 설계

확장된 라인업은 까다로운 생산 환경에서 높은 처리량의 자재 운송을 위한 새로운 성능, 가동 시간, 내비게이션 및 플릿 통합 기능을 추가합니다.

  • 컴팩트하고 높은 적재 용량의 설계: LD-150은 500 mm 폭 풋프린트에서 최대 150 kg, LD-300은 580 mm 폭 풋프린트에서 최대 300 kg을 지원합니다.
  • 향상된 운송 가용성: 최대 2.1 m/s의 속도와 30분 이내의 무선 유도 충전을 지원합니다.
  • 변화하는 환경에 최적화된 설계: 최대 5도 경사로를 포함한 시설 전환을 지원합니다.
  • 안전한 확장성을 위한 통합: 최대 360도 안전 스캐너 커버리지, ISO 3691-4:2023 준수 및 FLOW Core 지원을 결합하여 기존 LD 시리즈 및 OMRON 모바일 로봇 플릿과 함께 확장 가능한 배포가 가능합니다.
LD-300 정면 뷰
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-300 with ROEQ Cart Solution Application Render
LD-150 Side View
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover
LD-150 with Nord Cart Mover Application Render

단일 파트너로부터 제공되는 엔드투엔드 자동화

Automate 방문객들은 OMRON의 통합 포트폴리오가 모바일 로보틱스, 기계 제어, 비전, 안전 및 데이터를 통합 생산 환경에서 어떻게 연결하는지 확인하실 수 있습니다. ROEQ 및 Nord Modules와의 파트너 시연을 통해 AMR, 토퍼 솔루션 및 지원 기술이 실제 제조 및 물류 워크플로우를 위해 어떻게 통합되는지 보여드릴 예정입니다.

전시되는 주요 솔루션:

OMRON Robotics의 자동화 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 Automate의 부스 #3080을 방문하시거나 최신 고객 성공 사례를 확인하십시오.

오므론 로보틱스 소개

거의 100년에 달하는 OMRON의 혁신과 40년 이상의 로보틱스 전문성을 바탕으로, OMRON Robotics는 제조, 물류 및 자재 핸들링 응용 분야를 위한 로봇 자동화 솔루션을 제공합니다. OMRON의 산업 자동화 사업부의 일원으로서, 본 회사는 고객이 생산성, 유연성, 안전성 및 운영 효율성을 개선할 수 있도록 설계된 자율 이동 로봇, 협동 로봇 및 산업용 로봇을 제공합니다.

고급 소프트웨어, 직관적인 프로그래밍 플랫폼 및 통합 자동화 기술을 통해 OMRON Robotics는 제조업체가 생산 및 창고 환경 전반에 걸쳐 사람, 기계 및 데이터를 연결하는 확장 가능한 솔루션을 배포할 수 있도록 지원합니다.

뉴스로 돌아가기

rss

연락 유지하기

form robot background