MD-650/900
MD-650/900은 고정된 컨베이어의 제한이나 수동 이동의 비효율성 없이 팔레트 및 중량물 운송을 자동화하는 유연한 방법을 제공합니다. 자연 특징점 내비게이션, 급속 충전, 통합 안전 및 군집 제어 기능을 안정적인 일상 운영을 위해 설계된 플랫폼에 결합했습니다. 하중별 액세서리를 지원하여 다양한 가반 하중, 변화하는 워크플로 및 진화하는 시설 요구 사항에 맞춰 구성할 수 있습니다.
MD-650
|
최대 가용 하중 |
650 kg |
|
최대 속도 |
2200 mm/s |
|
운행 시간 |
10시간 (무부하), 8시간 (최대 부하) |
|
충전 시간 |
19.6분 (20%에서 80%까지) |
|
최대 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
|
제어 인터페이스 |
MD-900
|
최대 가용 하중 |
900 kg |
|
최대 속도 |
1800 mm/s |
|
운행 시간 |
10시간 (무부하) |
|
충전 시간 |
19.6분 (20%에서 80%까지) |
|
최대 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
|
제어 인터페이스 |
MobilePlanner |
갤러리
소프트웨어
AMR 플릿의 잠재력을 최대한 활용하십시오
확장 가능한 AMR 운영을 위한 OMRON의 소프트웨어 플랫폼인 FLOW Core를 사용하여 미션, 교통 흐름 및 로봇 조정을 관리하십시오. 경로 계획 및 작업 할당부터 실시간 상태 모니터링 및 동적 경로 재설정에 이르기까지, 최대 100대의 AMR 군집이 변화하는 환경에서 효율적으로 이동할 수 있도록 지원합니다.
자세히 알아보기
소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화
몇 단계만으로 AMR 및 Fleet Manager 라이선스를 신속하게 활성화하면 플릿이 작업할 준비가 완료됩니다.
시작하기
매니퓰레이터 솔루션
협업 생산은 MoMa에서 시작됩니다
자율 주행 기능과 로봇 팔 자동화를 하나의 유연한 솔루션으로 결합한 모바일 매니퓰레이터(MoMa)를 통해 운송과 조작을 통합하십시오. 자재 이동, 피킹 및 머신 텐딩에 이상적인 MoMa는 이동과 상호 작용이 모두 필요한 작업으로 자동화를 확장하는 데 도움이 됩니다.
MoMa에 대해 자세히 알아보기
보기
엔드 투 엔드 자동화
AMR을 컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O를 포함한 OMRON의 광범위한 자동화 포트폴리오와 연결하여 시설 전체의 자재 운송을 조정하십시오. 통합 플랫폼을 사용하여 로봇을 라인, 리프트, 도어 및 장비와 연결하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 수동 개입을 줄이면서 워크플로를 유지할 수 있습니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄이고, 더 원활하고 신뢰할 수 있는 운영을 지원합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.rn
제어
제어 유닛은 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 구현합니다.
안전
안전 센서는 사람-기계 협업을 원활하게 하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식
AMR 소프트웨어 업데이트, 문서 및 가이드를 한곳에서 찾아 응용 프로그램을 최신 상태로 유지하고 자재 흐름을 안정적으로 운영하십시오.
최신 리소스 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 MD-650/900이 안정적으로 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 전 세계적인 서비스, 교육 및 지원 네트워크를 제공합니다.
자세히 알아보기