뉴스로 돌아가기
OMRON 로보틱스, 신규 LD 시리즈 자율 이동 로봇 주문 개시 발표
신규 LD-150 및 LD-300, 컴팩트한 크기로 더 높은 적재 중량과 가동률, 확장 가능한 플릿 관리 지원
2026년 11월 18일 — 미국 캘리포니아주 플레즌턴 — OMRON 로보틱스는 오늘 플래그십 LD 시리즈 자율 이동 로봇(AMR)의 차세대 모델인 LD-150 및 LD-300의 주문을 시작한다고 발표했습니다. 신규 모델은 컴팩트하고 고용량인 운반 성능, 고속 무선 충전, OMRON FLOW Core 기반의 통합 플릿 관리 소프트웨어로 OMRON의 AMR 제품군을 더욱 확장합니다.
높은 처리량이 요구되는 제조 현장을 위해 설계된 신규 AMR은 더 좁은 공간에서도 더 무거운 하중을 운반하며 가동률을 높여줍니다. 최대 300kg의 적재 중량을 지원하고, 폭 1m의 좁은 통로에서도 주행이 가능하며, 최대 2.1m/s의 속도로 이동하고, 30분 이내에 무선 충전이 완료됩니다.
신규 LD-150 및 LD-300 플랫폼은 OMRON 로보틱스의 검증된 AMR 솔루션의 전통을 계승합니다. 두 로봇 모두 고정 가이드 경로, 바닥 표시, 자기 테이프 없이도 변화하는 생산 및 물류 환경에 적응할 수 있어, 워크플로우 변화에 따라 자재 이동 경로를 유연하게 조정할 수 있습니다.
“제조업체들은 개별 운반 작업을 넘어, 모바일 로봇이 전체 운영 과정에서 자재 흐름을 어떻게 개선할 수 있는지에 주목하고 있습니다.” OMRON 로보틱스의 제품 관리, 마케팅 및 비즈니스 개발 담당 부사장 Justin King이 말했습니다. “신규 LD-150 및 LD-300은 더 높은 적재 중량, 컴팩트한 내비게이션, 고속 충전, 그리고 플릿 관리 도구를 통해 이러한 요구를 충족하며, 고객이 여러 워크플로우에 걸쳐 AMR 자동화를 확장할 수 있도록 지원합니다.”
자재 운반을 위한 확장된 적재 용량과 유연성
LD-150 및 LD-300은 역동적인 생산 및 물류 환경에 필요한 유연성을 유지하면서도 LD 플랫폼의 적재 중량을 한층 확장했습니다.
확장성을 고려한 플릿 관리
FLOW Core 소프트웨어로 구동되는 신규 모델은 기존 LD 시리즈 로봇 및 OMRON의 MD, OL, HD 모바일 로봇 플랫폼과 동일한 플릿 관리 환경에서 작동합니다. FLOW Core는 중앙 집중식 구성 관리와 확장 가능한 고급 통합 기능을 제공합니다. 또한 경로 설정, 교통 제어, 작업 할당을 조율하며, 최대 100대의 혼합 AMR 플릿에 대한 진단 및 가시성을 제공합니다.
LD-150 및 LD-300은 아메리카 및 유럽 지역에서 주문이 가능하며, 다른 지역도 곧 뒤따를 예정입니다. 출하는 2027년 1월에 시작됩니다. 국가별 규제 요건에 따라 구매 가능 여부는 달라질 수 있습니다.
2026년 10월 30일 공지(DA 26-1181)에서 미국 연방통신위원회(FCC)는 LD-150 및 LD-300이 조건부 승인에 따라 FCC 적용 대상 목록(Covered List)에서 제외된다고 발표했습니다.
신규 LD 시리즈 AMR 및 OMRON 로보틱스의 전체 자동화 솔루션에 대한 자세한 내용은 robotics.omron.com에서 확인하실 수 있습니다.
OMRON 로보틱스 소개
거의 100년에 걸친 OMRON의 혁신과 40년 이상의 로보틱스 전문성을 바탕으로, OMRON 로보틱스는 자재 이동, 취급, 생산을 위한 자동화 솔루션을 개발합니다. OMRON의 산업 자동화 사업 부문으로서, 생산성, 유연성, 안전성 및 운영 효율성 향상을 위해 설계된 자율 이동 로봇, 협동 로봇, 산업용 로봇을 제공합니다.
OMRON 로보틱스는 공장과 창고 환경 전반에서 사람, 기계, 데이터를 연결함으로써 기업이 자동화를 대규모로 도입하고 변화하는 비즈니스 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 robotics.omron.com에서 확인하십시오.
자율 이동 로봇
더 좁은 공간에서 더 많이 이동하도록 설계
신규 LD 시리즈는 더 좁은 생산 공간에서도 더 무거운 하중을 더욱 효율적으로, 적은 다운타임으로 운반합니다. 유연한 자재 운반을 위해 설계되어, 생산에 가장 필요한 곳으로 자재가 끊임없이 흐르도록 지원합니다.