HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
点击加载
自主移动机器人

HD-1500 

HD-1500 将重载自主运输引入生产和内部物流工作流程。在这些流程中,更大的负载、更长的距离和苛刻的条件使得手动搬运无法满足效率需求。该平台专为可靠运行和易于集成而构建,结合了高负载能力、智能导航、集成安全功能和可配置的顶部模块,旨在保持物料持续流动。

关键规格

HD-1500

最大有效载荷

1500 kg

最大速度

1800 mm/s

运行时间

12.5 小时(无负载),9 小时(满载)

充电时间(充满)

24 分钟(20% 至 80% 电量)

最大坡度

5° / 8.75% 坡度

控制界面

特性
HD-1500 —— 重载运输的自主动力 

High Payload Capacity (1)
01
超大负载能力

HD-1500 拥有 1500 kg 的负载能力,专为自动化那些对于人工处理而言过于沉重、重复或低效的运输任务而设计。

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
自主导航

自主导航允许 HD-1500 在动态工业环境中移动,无需固定导引路径,使其能够更轻松地适应布局和工作流程的演变。

moving orb
360º safety coverage
03
360° 安全覆盖

先进的基于 LiDAR 的安全扫描仪和动态安全区提供 360° 覆盖,确保在人员、设备和移动障碍物周围自信运行。

moving orb
Fast Cycle Times
04
快速充电

24 分钟内即可从 20% 快速充电至 80%,有助于减少停机时间,并支持高要求的跨班次高可用性运行。

moving orb
Flexible Automation
05
可配置顶部模块

可配置的顶部模块支持特定应用负载处理,使 HD-1500 能够适应不同的负载、传输方法和工作流程要求。

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
集群协调

HD-1500 可作为集中管理的 AMR 集群的一部分运行,实现跨设施的协调交通控制、任务分配和可扩展部署。

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
工业级结构

其耐用的金属设计旨在承受严苛的工业条件,并支持在重载环境中的可靠长期运行。

moving orb
background graphic

白皮书
保持竞争优势——利用 AMR 提升生产力 

欧姆龙 HD-1500 – 9502
background graphic

软件
使用 FLOW Core 扩展集群性能 

使用 FLOW Core 协调任务、管理交通流并监控机器人状态。FLOW Core 是欧姆龙用于集群范围 AMR 控制的软件平台。从路径规划和任务分配到动态重新路由和实时可见性,它有助于保持多达 100 台机器人在不断变化的环境中高效移动。

了解更多

软件激活
激活您的 AMR 软件 

只需几个步骤即可快速激活 AMR 和机群管理器 (Fleet Manager) 许可,您的机群即可投入工作。

开始使用

AMR Software License Activation OMRON AMR

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

通过移动机械手 (Mobile Manipulators) 将自动化扩展到运输之外,该方案在一种灵活的解决方案中结合了自主移动性和协作机器人手臂。它们是运输、拣选和机器交互的理想选择,有助于自动化需要移动和处理的工作流程。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

将自主移动机器人与欧姆龙更广泛的自动化产品组合(包括控制器、安全、视觉和 I/O)集成,以协调整个设施的物料移动。通过统一平台,您可以将 AMR 连接到生产线、升降机、门和设备,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并减少关键工作流程中的人工干预。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

满怀信心地实现重载运输自动化 

有疑问?让我们聊聊。

Omron HD-1500 – 9492
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

在一处即可获取软件更新、技术文档和应用指南,以支持部署、维护和长期性能。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

凭借全球服务和专家支持,欧姆龙有助于最大限度地延长正常运行时间,并使您的 HD-1500 在严苛的环境中保持卓越性能。

了解更多

50-50