激活您的 AMR 软件许可证
请在下方开始您的自主移动机器人 (AMR) 软件许可证激活。处理完成后,您将通过电子邮件收到许可证。
请求激活
请注意,一张表单最多可申请 5 个许可证。如果您需要申请 5 个以上许可证的激活,请提交另一张表单。
许可证将通过电子邮件发送至表单中提供的地址。请确保电子邮件地址正确,因为该地址将接收每个所申请许可证的 V2C 文件。
欧姆龙机器人许可证的激活要求
唯一授权 ID (EID)
EID 是欧姆龙发运文档中注明的 32 位代码。请参考欧姆龙寄送的授权信封,获取每个许可证所需的 EID 代码。
相关设备的 C2V 文件
许可证在每个 AMR 和 Fleet Manager 上单独管理。详情请参阅下表。
返回
* 接收许可证大约需要五个工作日。
如何查找、下载并验证您的许可证
滑动以显示更多列
| 许可证 | 所需 C2V | 部件号 |
|---|---|---|
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet Manager 许可证,3 年期 | Virtual Fleet Manager | 30271-1[][] |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet 升级 | Virtual Fleet Manager | 30271-001 |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) Core 续订 | Virtual Fleet Manager | 30271-2[][] |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ 许可证 – 1 年期 | Virtual Fleet Manager | 30271-701 |
| Virtual Fleet Manager – Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ 许可证 – 3 年期 | Virtual Fleet Manager | 30271-703 |
| 统一车队 (UF) 许可证 | Virtual Fleet Manager | 30271-601 |
| 单元对准定位系统 (CAPS) 许可证 | AMR | 20271-805 |
| 循环时间优化 (CTO) 许可证 | AMR | 20271-905 |
*有关 EM2100 许可证或车队升级,请联系我们的团队。有关技术规格和产品详情,请参考 AMR 数据表。
相关产品
为每种工作流提供轻松的自动化体验
改变您的物料搬运方式——让您的团队从手动运输中解脱出来,由智能 AMR 处理流程并保持生产持续运行。
轻载 AMR
用于在繁忙走廊中移动小型周转箱、托盘和箱子的紧凑型 AMR——载重 60 或 90 kg,提供适用于电子行业的防静电 (ESD) 选项。
中载 AMR
坚固的 AMR 可搬运电池组、工具车和供应箱——载重高达 250 kg,适用于实验室和洁净室的防静电 (ESD) 安全型。
生产推车搬运器
低剖面机器人让您的生产保持运转,在装卸平台和装配线之间自主移动笼车和载具。
重载 AMR
用于托盘、机械零件和大宗容器转运的重载 AMR——载重 650 或 900 kg,具备先进的安全和导航功能。
超重载 AMR
高容量 AMR 可移动欧标托盘、钢架和大木箱——载重高达 1500 kg,是汽车、电子和物流行业的理想选择。
移动 I/O 盒
通过数字 I/O 召唤 AMR 或触发传送带和门——与 Fleet Manager 完全集成,实现即时自动化。
MobilePlanner
使用 MobilePlanner 的颜色编码地图和作业队列视图,在任何设备上实时监控 AMR 车队的位置、电池和任务。