产品
MD 系列
专为中重型工作流程打造的高效、可靠的 AMR,兼具速度与精度。
型号
MD-650
让托盘货物、满载推车、料箱和其他大宗物料在仓库、暂存区和生产区之间持续流动。MD-650 支持中型运输,具有精确的自然特征导航、全倒车行驶和 360° 安全覆盖,无需固定路径或更改设施。
最大有效载荷 |
650 kg |
最大速度 |
2200 mm/s |
运行时间 |
10 小时(无负载),8 小时(满负载) |
查看产品详情
MD-900
承担生产和内部物流运营中更重的托盘运输和大质量物料移动。MD-900 通过自主路线规划、360° 安全覆盖和集群协调处理大型、密集或大宗负载,无需增加固定的输送机基础设施。
最大有效载荷 |
900 kg |
最大速度 |
1800 mm/s |
运行时间 |
10 小时(无负载),8 小时(满负载) |
查看产品详情
对比我们的 AMR
产品
最大有效载荷
最大速度
运行时间
充电时间
最大坡度
安全特性
IP 等级
洁净室等级
合规性
认证与标志
ESD 选项
控制接口
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
最大有效载荷 |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
最大速度 |
2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900) |
1800 mm/s |
1200 mm/s(前进/横向) 300 mm/s(后退) |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
|
运行时间 |
10 小时(无负载) 8 小时(满负载) |
12.5 小时(无负载) 9 小时(满负载) |
11 小时(无负载) 7 小时(满负载) |
13 小时(无负载) 10 小时(满负载) |
15 小时(无负载) 12 小时(满负载) |
|
充电时间 |
19.6 分钟(20% 至 80% 电量) |
24 分钟(20% 至 80% 电量) |
25 分钟(20% 至 80% 电量) |
2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量) |
2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量) |
|
最大坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
仅限平整地面 |
1.7° / 3% 坡度 |
≤ 60 kg:4.8° (8.3%) > 60 kg:仅限水平地面 |
|
安全特性 |
360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪 |
360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 安全激光扫描仪区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道保护性停止接口 可选垂直激光扫描仪 |
360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 个安全扫描仪区域设置 高级避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全靠近灯 |
240° 视野 前置安全扫描激光器 前置低位激光器 高级避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后部 TOF 感测 声光指示器 |
240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 高级避障功能 后部声呐感测 前保险杠传感器 声光指示器 |
|
IP 等级 |
IP22 充电板为 IP10 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
洁净室等级 |
ISO 4 / 10 级 |
ISO 5 / 100 级 |
– |
ISO 5 / 100 级 |
ISO 5 / 100 级 |
|
合规性 |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
认证与标志 |
AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 充电桩目标:cTUVus |
AMR:cTUVus 电池:cURus, CE 电源箱:cTUVus 充电桩目标:cTUVus |
电池:CE 固定式电子设备和固定式线圈:CE |
AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus |
AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus |
|
ESD 选项 |
无 |
无 |
无 |
有 |
有 |
|
控制接口 |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
软件
扩展您的集群,简化您的流程
FLOW Core 为日常 AMR 运营集中进行任务创建、路径规划和集群协调。它能自动分配作业、管理机器人交通,并引导 AMR 绕过障碍物,从而在无需持续人工监督的情况下保持物料流动。
了解更多
端到端自动化
将控制器、安全、视觉、I/O 和自主移动机器人整合到一个统一的平台上。作为单一来源供应商,欧姆龙帮助将物料搬运设备、传感器和 PLC 逻辑协调为一个互联的自动化系统。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精确地轻松适应各种应用。
控制
控制单元集成您的生产线,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产率。
视觉
相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人提供全球服务、培训和专业知识网络,确保您的移动机器人平稳运行并发挥最佳性能。
了解更多