工业

SCARA

利用 SCARA 机器人提升生产率——专为速度、精度和可靠性而设计。

SCARA_Robots_Lab_OMRON

型号 

3
01
i4L

处理负载高达 5 kg 的组装、分拣或检测任务,具有快速的循环周期和精确的运动。内置控制器可节省空间,集成警报和 RGB 状态灯可减少停机时间。通过在 ACE 或 Sysmac 中统一机器人、控制、视觉和供料系统来提升生产率。

臂长选项

350 mm, 450 mm, 550 mm

最大负载

5 kg

循环时间

0.38–0.57 s

查看产品详情

1
02
i4H

自动化组装、包装或物料搬运,负载高达 15 kg,并提供食品级 IP20/IP65 型号,可安全用于食品和饮料环境。内置控制器可节省空间,或连接到 Sysmac PLC。在 ACE 或 Sysmac 中集成机器人、视觉和运动控制,实现灵活自动化。

臂长选项

650 mm, 750 mm, 850 mm

最大负载

15 kg

循环时间

0.31–0.50 s

查看产品详情

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

处理负载高达 5.5 kg 且高精度的组装、取放或检测任务。内置节省空间的控制装置,并通过欧姆龙 ACE 或 Sysmac Studio 进行编程,实现快速部署。与欧姆龙 ACE 或 Sysmac 无缝集成,在单一精简方案中统一机器人、控制、视觉和供料系统。

臂长选项

600 mm, 800 mm

最大负载

5.5 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.39-0.73 s

查看产品详情

对比 SCARA 

350 mm 450 mm 550 mm

5 kg

0.38–0.57 s

4

IP20 / NEMA 1 型

集成控制器 NJ501-R 标准控制

台式 落地式

Sysmac Studio 和 ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

650 mm 750 mm 850 mm

15 kg

0.31–0.50 s

4

IP65 IP20 / NEMA 1 型 洁净室 C10 ESD 食品级

集成控制器 NJ501-R 标准控制

台式 倒置 壁挂式

Sysmac Studio 和 ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

eCobra_ROI_Calc

eCobra

探索

600 mm 800 mm

5.5 kg

0.39–0.73 s

4

IP20 洁净室 10 级

欧姆龙 NJ501-R 独立运行

台式 落地式

Sysmac Studio 和 ACE

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT® Ethernet

臂长选项

最大负载

循环时间(2 kg 负载下)

轴数

防护等级选项

机器人控制器选项

安装选项

编程环境

连接性

eCobra_ROI_Calc

eCobra

探索

臂长选项

350 mm 450 mm 550 mm

650 mm 750 mm 850 mm

600 mm 800 mm

最大负载

5 kg

15 kg

5.5 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.38–0.57 s

0.31–0.50 s

0.39–0.73 s

轴数

4

4

4

防护等级选项

IP20 / NEMA 1 型

IP65 IP20 / NEMA 1 型 洁净室 C10 ESD 食品级

IP20 洁净室 10 级

机器人控制器选项

集成控制器 NJ501-R 标准控制

集成控制器 NJ501-R 标准控制

欧姆龙 NJ501-R 独立运行

安装选项

台式 落地式

台式 倒置 壁挂式

台式 落地式

编程环境

Sysmac Studio 和 ACE

Sysmac Studio 和 ACE

Sysmac Studio 和 ACE

连接性

EtherCAT® Ethernet PROFINET

EtherCAT® Ethernet PROFINET

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT® Ethernet

实现生产线自动化 

利用欧姆龙的自动化解决方案最大限度地提高生产效率——在单一平台上轻松编程并同步机器人、视觉系统和安全设备。集成仿真可加速部署和故障排除,确保运行顺畅。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

广泛的工业机器人产品线,可使用 Sysmac Studio 轻松编程,实现无缝集成、控制和性能提升。

Automation_Diagram_Control
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的工艺流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙制造的相机和视觉传感器使我们的自动化系统能够与物理环境进行无缝交互。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?我们随时为您提供帮助。

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

软件
更智能、更快速的生产始于 ACE 

利用欧姆龙 ACE 软件优化 SCARA 机器人的设置和性能。配置并同步机器人、视觉和供料系统,实现精确组装、快速包装和准确分拣——一切都在一个用户友好的平台上完成,从而提高生产率和一致性。

了解更多

服务
SCARA 机器人的全球服务 

欧姆龙机器人提供全球支持、培训和安全服务,以确保机器人最大限度的正常运行时间、峰值效率和最佳性能。

了解更多

50-50