返回案例研究
HIPRA 利用 AMR 实现每日 700 次疫苗转运自动化
案例研究
以灵活的自动化物料运输支持制药生产
作为动物疫苗研发领域的全球领导者,HIPRA 希望在维持严格洁净室标准的同时,使其位于西班牙的新设施实现内部物流现代化。每天,员工需要在生产线和仓库之间搬运 700 箱沉重的疫苗。这种重复性的手动运输造成了瓶颈,增加了延迟风险,并给员工带来了额外的体力负担。
为了改善物料流,HIPRA 与欧姆龙合作部署了六台 LD-90 自主移动机器人。这些 AMR 穿梭于狭窄的通道中,自动开启洁净室门,并根据不断变化的生产计划进行调整,同时在 ISO 5 级洁净室环境中与员工一起安全运行。其结果是一个可靠的物料搬运自动化系统,在减少对手动运输依赖的同时,帮助保障疫苗生产的供应。
通过使用 欧姆龙 FLOW Core 机群管理软件,AMR 在整个设施内协调路线和任务,无需地面标记或重大的基础设施改动。HIPRA 用生产区和仓库区之间的自动化交付取代了手动推车运输,有助于确保疫苗箱在整个过程中得到一致的运输和追踪。
随着产量的变化,该系统提供了调整内部物流的灵活性,同时满足制药生产的洁净室要求。
观看 HIPRA 的故事:
下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语
“在考察了各种替代方案后,我们认为欧姆龙的解决方案是目前最适合我们的。我们与欧姆龙建立了基于信任的战略合作伙伴关系。我们特别看重所获得的高水平专家支持。” —— Francisco de Tierra,HIPRA 机器人高级工程师
结果概览:
- 每日运输 700 箱疫苗
- AMR 可处理高达 70 kg 的负载
- 生产与仓库之间 100% 自动化的物料搬运
- 在 ISO 5 级洁净室环境中可靠运行
- 旨在支持不断变化的生产需求的灵活系统
洁净室物流的灵活自动化
HIPRA 对欧姆龙 AMR 的应用展示了物料搬运自动化如何帮助制药和医疗制造商减少手动运输、提高可追溯性,并在受控环境中保持可靠的物料流。
如果您的团队正在探索改善洁净室或受监管设施内部物流的方法,我们可以帮助您确定适合您的工作流程、空间和合规要求的自动化方案。
相关洞察
查看所有洞察