Omron TM16 – 2619 – BG Transparent Omron TM16 – 2617 – BG Transparent (1)
悬停
协作型

欧姆龙 TM16 

借助 TM16 实现组装和物料转移的紧凑型高负载自动化。其 900 mm 的臂展和 16 kg 的负载能力是汽车和工业领域重型部件搬运的理想选择。TM16 先进的视觉系统和用户友好的编程环境可确保在空间受限的生产线上高效运行。

关键规格

欧姆龙 TM16

最大负载

16 kg

最大臂展

900 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 及洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

欧姆龙 TM16X

最大负载

16 kg

最大臂展

900 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 及洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

特性
欧姆龙 TM16——多功能、安全,随时应对各种应用 

Food Safe Compliance
01
食品级润滑脂

防止漏油和污染,确保在食品处理、码垛和包装环境中的安全操作。

moving orb
Easy Installation
02
简易设置与手导引

通过协作机器人手臂上的手导引模式和内置按钮简化部署,实现快速的任务设置和位置调整。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
图形化编程

利用 TMflow 的拖放式界面轻松实现任务自动化,无需编程经验。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
内置视觉与地标

集成视觉系统可实现物体识别和定位,配合地标 (Landmark) 增强导航功能,无需重新校准即可快速重新部署。

moving orb
Robust Industrial design
05
坚固且灵活

IP54 级耐用性和 ISO Class 3 洁净室兼容性使欧姆龙 TM16 成为物流、组装和中型应用的理想选择。

moving orb
Safety Settings
06
增强安全性

先进的安全功能确保与人类工作人员的安全协作,同时符合包括 ISO 10218-1 和 ISO 13849-1 在内的行业标准。

moving orb
background graphic

案例研究
了解欧姆龙 TM 协作机器人如何通过降低劳动力成本和改善人体工程学,提升徕卡测量系统 (Leica Geosystems) 的安全性和效率 

徕卡地理系统公司生产线上的机器人物料搬运系统
background graphic

软件
利用 TMflow 简化重型自动化 

TMflow 用户友好的界面可实现物料搬运和检测的快速编程。集成视觉和安全功能支持高效的换产和法规合规。

了解更多

机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa 

通过集成协作机器人和移动机器人来自动化运输和拣选任务,改变您的移动机械臂应用运营,提升效率和生产力,实现更高水平的自动化。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制单元和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,实现更快的部署、无缝的扩展和可靠高效的工作流程。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能以高精度轻松适应广泛的应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

资源
您的首选资源中心 

通过 TMflow 更新和技术文档保持高效的工作流程,确保您的协作机器人以最佳状态运行。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50