TM14_OMRON_Robotics TM14_Robotiq_Gripper_OMRON (1)
悬停
协作型

欧姆龙 TM14 

使用 TM14 协作机器人实现物流、码垛和机床上下料的自动化。TM14 具有 1100 mm 的工作半径和 14 kg 的负载能力,在处理食品、饮料和电子行业的中等重量产品方面表现出色。内置视觉和快速设置简化了集成,且提供洁净室兼容选项以支持受监管的环境。

关键规格

欧姆龙 TM14

最大负载

14 kg

最大工作半径

1100 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 和洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

欧姆龙 TM14X

最大负载

14 kg

最大工作半径

1100 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 和洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

特性
欧姆龙 TM14——在每项任务中都安全、灵活且高效  

Food Safe Compliance
01
食品级润滑脂

防止漏油和污染,确保食品处理、包装和码垛环境中的安全操作。

moving orb
Easy Installation
02
简易设置与手导引

通过协作机器人手臂上的手导引模式和内置按钮简化部署,从而实现快速的任务设置和位置调整。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
图形化编程

利用 TMflow 的拖放式界面轻松实现任务自动化,无需任何编程专业知识。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
内置视觉与地标

集成视觉可实现物体识别和定位,配合地标 (Landmark) 增强导航功能,无需重新校准即可快速重新部署。

moving orb
Robust Industrial design
05
坚固且灵活

IP54 额定耐用性和 ISO Class 3 洁净室兼容性使 TM14 成为物流、装配和中型应用理想的选择。

moving orb
Safety Settings
06
增强的安全性

先进的安全功能确保与人类工作人员的安全协作,同时符合行业标准,包括 ISO 10218-1 和 ISO 13849-1。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 FlexLink 和欧姆龙的 TM12 与 TM14 协作机器人如何通过每分钟处理 箱产品来提高效率,并实现快速的投资回报 (ROI) 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

软件
利用 TMflow 加速换产 

TMflow 软件为物流、包装和检测提供快速编程。基于视觉的工具和安全功能有助于快速适应新产品线并确保操作安全。

了解更多

机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa 

通过移动机械臂 (Mobile Manipulator) 应用改变您的运营,该应用结合了协作机器人和移动机器人,可自动执行复杂的运输和拣选任务,在适应不断变化的运营需求的同时提高效率和生产力。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

利用欧姆龙完整的工业自动化产品组合最大限度地提高生产力。在一个平台上轻松对机器人、安全系统和视觉技术进行编程和同步,并内置仿真功能以实现快速部署和高效工作流。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精准地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

通过最新的 TMflow 更新和欧姆龙 TM14 文档保持工作流高效,确保您的协作机器人以最佳状态运行。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以峰值效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50