Viper-Omron-360-0082_Transparent(1)
点击加载
工业级

Viper 

移动更快,公差更紧,无需返工即可重新部署。Viper 六轴机器人将高速与精确运动相结合,可缩短循环时间并提升质量。在 ACE 或 Sysmac Studio 中进行设置,连接到欧姆龙控制器或 ePLC,并通过视觉和传送带跟踪进行扩展。Viper 紧凑、灵活且具备洁净室/IP 防护等级,既能满足您当下的生产线需求,也能随您的业务共同成长。

关键规格

Viper 650

最大工作半径

653 mm

最大负载

5 kg

重复精度

±0.02 mm

轴数

6

连接性

EtherCAT® 连接至 NJ501-R 或以太网

编程环境

ACE / Sysmac Studio

Viper 850

最大工作半径

855 mm

最大负载

5 kg

重复精度

±0.03 mm

轴数

6

连接性

EtherCAT® 连接至 NJ501-R 或以太网

编程环境

ACE / Sysmac Studio

特性
Viper——值得信赖的性能,精准的交付  

High Payload & Precision
01
高负载与高精度

可处理高达 5 kg 的负载,重复精度达 ±0.02 mm (650) 或 ±0.03 mm (850),适用于精密组装、取放和检测任务。

moving orb
Fast Cycle Times
02
高速与精准控制

关节速度高达 600°/s,配合先进的运动控制,确保快速循环——在高效产出环境中实现生产力最大化。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
灵活的工作半径与安装方式

提供 653 mm 或 855 mm 的工作半径配置,支持桌面、地面或倒置安装,适应任何工作空间。

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
无缝集成

支持用于欧姆龙 NJ501-R 的 EtherCAT 或用于 PLC 的 ePLC,提供 IEC 61131-3 或 eV+ 脚本选项。

moving orb
Smart Monitoring
05
智能监控

实时诊断可实现快速故障排除,高分辨率编码器确保精度。

moving orb
Environmental Adaptability
06
环境适应性

提供标准型、洁净室型和 IP54/IP65 额定型号,适用于多种环境。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Vetipak 如何利用关节型机器人扩展高精度、灵活的快速消费品 (FMCG) 包装业务。 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

软件
利用 ACE 提升您的生产力 

利用 ACE 软件简化操作——更简单的集成、更高的精度和优化的工作流程,从而节省时间并降低成本,释放 Viper 机器人的灵活性和效率。

探索 ACE

机器人控制器
统一控制,实现卓越性能 

利用机器人集成控制器节省时间、减少停机时间并快速适应。在单一平台上同步 Viper 机器人和自动化系统,实现更快速、更高效的操作。

查看控制器

观看视频

端到端自动化 

通过欧姆龙的工业自动化解决方案探索完整的自动化产品组合。在单一平台上轻松编程和同步机器人、安全设备和视觉系统。集成仿真简化了部署和故障排除,实现无缝操作。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则确保自动化过程中精确、可靠的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

利用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制,实现巅峰性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

利用机器人集成控制器统一机器人和自动化,实现灵活扩展和精确控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 以可靠、实时的性能减少停机时间和成本。

立即开始优化您的操作 

有疑问?让我们聊聊。

Viper_Processing_Application
background graphic

资源
您的 Viper 资源中心 

获取技术文档、指南、资源和软件更新,以全面优化您的机器人性能。

获取最新更新

服务
全球机器人服务与支持 

受益于欧姆龙机器人的全球安全、培训和支持服务——最大限度地延长机器人运行时间,提高效率,并确保整个操作过程中的巅峰性能。

了解更多

50-50