iX4-0000-Omron-360_Transparent
点击加载
工业

iX4 Quattro 

欧姆龙的 iX4 和 Quattro 并联机器人可为食品、包装和制药行业提供高速、精确的物料搬运,负载最高可达 15 kg。其卫生级、符合 USDA 标准的设计以及稳定的四臂结构支持繁重的多点抓取任务。灵活的编程和高负载能力可确保您的生产线保持高效且无污染。

关键规格

iX4-650

最大工作直径

1300 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.30-0.61 s

环境防护

IP65/66/67,符合 USDA 标准

连接性

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT® 连接

编程环境

Sysmac Studio

iX4-800

最大工作直径

1600 mm

最大负载

10 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.40-0.55 s

环境防护

IP65/66/67,符合 USDA 标准

连接性

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT® 连接

编程环境

Sysmac Studio

Quattro-650

最大工作直径

1300 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.37-0.59 s

环境防护

IP65/66/67,符合 USDA 标准

连接性

以太网

编程环境

ACE 软件,ePLC

Quattro-800

最大工作直径

1600 mm

最大负载

10 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.33-0.62 s

环境防护

IP65/66/67,符合 USDA 标准

连接性

以太网

编程环境

ACE 软件,ePLC

特性
卓越的速度与精度,助力高性能抓取rn 

High Payload Capacity (1)
01
高负载能力

负载最高可达 15 kg,提供多种平台类型,并具备精确的多点抓取功能——非常适合快速装配和物料搬运。

moving orb
Fast Cycle Times
02
快速且精确的循环

循环时间低至 0.33 秒(2 kg 负载下),确保在分拣、食品分类和装配中实现最高生产率。

moving orb
Versatile Reach
03
灵活的工作半径选择

1300 mm 或 1600 mm 的工作半径可适应狭窄空间或大型工作区域,满足仓库自动化的需求。

moving orb
Seamless Integration
04
无缝连接

iX4 通过欧姆龙 NJ501-R 支持 EtherCAT,而 Quattro 提供带有 ACE 或 ePLC 选项的以太网连接,实现灵活集成。

moving orb
Food Safe Compliance
05
食品安全合规

两款型号均为食品级,符合 USDA 污染预防标准,适用于初级食品加工。

moving orb
Environmental Adaptability
06
环境适应性

提供 IP65/66 和 IP67 等级,适用于冲洗环境、多尘的制造车间和洁净室操作。

moving orb
background graphic

案例研究
观看 Mackle Petfoods 如何通过自动化包装解决方案实现生产率提升 50%,并将工厂占地面积减少 30%。 

生产线上宠物食品袋的自动化包装解决方案
background graphic

软件
更智能的生产始于 ACE 

利用 ACE 软件加速您的生产——集成机器人、输送机和视觉系统,在多点抓取包装和分拣中实现无与伦比的速度、精度和效率。

探索 ACE

机器人控制器
无缝控制与卓越性能 

利用强大的机器人集成控制器实现更快的操作、更长的运行时间以及无与伦比的精度。将 iX4 和 Quattro 机器人与自动化系统无缝结合,简化工作流程并最大化生产率。

探索解决方案

观看视频

实现您的应用自动化 

利用欧姆龙的工业自动化解决方案最大化生产率——在一个平台上轻松编程并同步机器人、视觉和安全系统。集成仿真功能简化了部署和故障排除,确保操作顺畅。

访问欧姆龙自动化 (OMRON Automation)

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的流程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成,统一自动化和运动控制以实现巅峰性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

通过机器人集成控制器将机器人技术与自动化统一,实现灵活扩展和精确控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 则凭借可靠的实时性能减少停机时间和成本。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

访问我们的下载中心,获取 iX4 和 Quattro 机器人的完整文档、手册和指南。

获取最新更新

服务
全面的全球服务 

利用我们的全球网络获取专家培训、安全服务和支持,确保最长的运行时间和巅峰的机器人性能。

了解更多

50-50