Back to case studies

Kollaborativer Palettierer verarbeitet bis zu Kartons pro Minute und beschleunigt den ROI für Industriehersteller 

Case-study
Collaborative palletizer boosting efficiency in manufacturing environment
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Lebensmittel & Rohstoffe

update
Anwendung

Palettierung

traffic
Roboterlösung

OMRON TM12 & TM14 Cobot

Erfüllung der Nachfrage nach sichererem, flexiblerem Palettieren in dynamischen Produktionsumgebungen

Ein großer europäischer Hersteller stand vor anhaltenden Herausforderungen beim manuellen Palettieren: Bediener waren regelmäßig schwerem Heben, wiederholter Belastung und der Notwendigkeit ausgesetzt, Linien für neue Produkte häufig neu zu konfigurieren. Herkömmliche Palettiersysteme erforderten feste Installationen und Sicherheitszäune, was die Anpassungsfähigkeit einschränkte und Umrüstungen verlangsamte.

To address these needs, FlexLink and OMRON partnered to engineer a collaborative palletizer with a compact footprint and active safety features. The system integrates OMRON cobots—either TM12 or TM14 models—capable of handling boxes up to 12kg and supporting both US and Euro pallet standards. Unlike conventional solutions, the collaborative palletizer is self-supporting and mobile, allowing it to be moved between production areas and installed in just one or two days.

Mit CE-zertifizierten Sicherheitssteuerungen arbeiten die Bediener sicher neben dem Roboter – keine Zäune oder Laserscanner erforderlich. Der Dual-Pick-Vakuumgreifer erhöht den Durchsatz auf 14 Teile pro Minute, wobei die Standardkonfiguration 8 Kartons pro Minute erreicht. Die Automatisierung des Palettierens reduziert das Verletzungsrisiko und ermöglicht es dem Personal, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Seit der Implementierung hat der Hersteller eine messbare Steigerung der Linienproduktivität und eine signifikante Reduzierung von Verletzungen durch manuelle Handhabung festgestellt. Die Investition hat sich in weniger als zwei Jahren amortisiert und den kollaborativen Palettierer zu einer entscheidenden Lösung für eine agile, hochproduktive Fertigung gemacht.

Sehen Sie sich die Geschichte von FlexLink an:

Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish

„Diese Lösung erfüllt den Bedarf an automatisierter Palettierung, die die Bediener von dieser sich wiederholenden Aufgabe entlastet, sodass sie sich auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren können, die interessanter sind.“ – Gary Hinault, Steuerungsingenieur bei FlexLink 

  • Collaborative palletizer automating box handling in industrial setting
  • Collaborative robot boosting efficiency in manufacturing environment
  • Operator Panel for Palletizing Solution
  • Collaborative palletizer installed on a flexible production line
  • Operator working safely alongside collaborative palletizer
  • Close-up of collaborative palletizer gripper handling cartons

Übersicht der Ergebnisse:

  • Bis zu 8 Kartons pro Minute werden automatisch verarbeitet
  • ROI innerhalb von 2 Jahren erreicht
  • Unterstützt US- und Euro-Palettenformate bis zu 2 Meter Höhe
  • Bediener-Sicherheit durch CE-zertifizierte aktive Sicherheit verbessert
  • Flexible Bereitstellung über mehrere Produktionslinien hinweg

Maßgeschneiderte Automatisierung für sich entwickelnde Produktionsanforderungen

FlexLink und OMRON verfeinern den kollaborativen Palettierer kontinuierlich, basierend auf dem Feedback von Herstellern aus der Praxis, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen praktisch und effektiv bleiben. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, die Palettierung zu verbessern oder eine sicherere, flexiblere Produktionslinie zu schaffen, würden wir gerne von Ihren Zielen hören. Teilen Sie uns jederzeit Ihre Fragen oder Projektideen mit; unser Team hilft Ihnen gerne, die richtige Lösung für Ihre Einrichtung zu finden.