TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Zum Laden klicken
KOLLABORATIV

OMRON TM20S 

Der TM20S ermöglicht die Automatisierung schwerer Lasten in kompakten Produktionszellen — mit Kraft, Reichweite und Flexibilität für anspruchsvolle Aufgaben. Integrierte Bildverarbeitung, intuitive Programmierung und zertifizierte kollaborative Sicherheit unterstützen Palettieren, Verpacken, Maschinenbeschickung und Materialhandling, wenn stabile Bewegungen, schnelle Einrichtung und effiziente Umrüstungen entscheidend sind.

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM20S

Maximale Nutzlast

20 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für Roboterarm
IP54 für AC-Steuerbox und Roboterstick
ISO Klasse 3

Programmierumgebung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM20S – hohe Traglast, einfache Integration 

Drag-n-Drop Programming
01
Leistung für schwere Lasten

Mit 20 kg Traglast, 1300 mm Reichweite und einem kompakten Roboterarm von 33 kg handhabt der TM20S schwerere Bauteile, Kartons und End-of-Line-Lasten flexibel in Produktionszellen.

moving orb
Smart Monitoring
02
Integrierte Bildverarbeitung

Die integrierte Bildverarbeitung unterstützt Visual Servoing, Inspektion, Messung und präzise Platzierung. Das reduziert den Aufwand für externe Kameraintegration und beschleunigt die Inbetriebnahme.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Zertifizierte Sicherheit

36 Sicherheitsfunktionen, einschließlich ISO 13849-1, Kat. 3, PL d, ISO 10218-1, UL- und CSA-Zertifizierungen, unterstützen die sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter.

moving orb
Flexible Automation
04
Schnelle Programmierung

TMflow kombiniert Handführung, Drag-and-Drop-Programmierung, Skripting und Offline-Simulation, damit Teams Applikationen schnell erstellen, testen und anpassen können.

moving orb
Easy Installation
05
lexible Wiederinbetriebnahme

Landmark-Positionierung und kompakte Steuerboxoptionen helfen, Automatisierung mit weniger Einrichtungsaufwand zu versetzen, neu zu konfigurieren und wieder in Betrieb zu nehmen.

moving orb
Certified Compliance
06
Bereit für den Produktionseinsatz

Ein Roboterarm mit Schutzart IP65, verbesserte Gelenkabdeckungen, Reinraumzertifizierung nach ISO-Klasse 3 und eine ESD-konforme Beschichtung unterstützen zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
ESD-konforme Oberfläche

Die elektrostatisch sichere Oberfläche unterstützt zuverlässiges Handling von Leiterplatten, Zellbaugruppen und Präzisionsmodulen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Sanofi die manuelle Arbeitslast um 30% reduziert – mit kollaborativer Palettierung für die Impfstoffproduktion 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Mehr Leistung mit TMflow 

Programmieren, testen und optimieren Sie TM20S-Applikationen mit TMflow Drag-and-Drop-Bedienung, Handführung, Skripting und Offline-Simulation. Einrichtung, Vision-Kalibrierung, Sicherheitskonfiguration und Umrüstung lassen sich in einer intuitiven Softwareumgebung vereinfachen.

Mehr erfahren

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion mit MoMa erweitern 

Kombinieren Sie kollaboratives Roboterhandling mit autonomer Mobilität, um Automatisierung über feste Arbeitszellen hinaus zu bringen. Mobile-Manipulator-Anwendungen unterstützen Materialtransport, Maschinenbeschickung und Produktionsfluss mit flexibler Automatisierung, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lässt.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Bauen Sie vernetzte Automatisierung rund um den TM20S auf — mit OMRON Robotik, Antriebstechnik, Bildverarbeitung, Sicherheit, Sensorik und mobilen Lösungen. Vereinfachen Sie die Integration, verbessern Sie die Produktionstransparenz und skalieren Sie von kompakten Roboterzellen bis zu kompletten Produktionslinien.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung

Servosysteme und Motion-Control-Lösungen koordinieren schnelle, präzise Maschinenbewegungen — für ruhigere Abläufe und höheren Durchsatz.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotik

Industrie-, kollaborative und mobile Roboter automatisieren Handling, Montage, Transport, Inspektion und weitere Aufgaben flexibel und präzise.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Steuerung

Maschinensteuerungen und SPS-Systeme vernetzen Geräte, Daten und Prozesse entlang der Linie — für bessere Koordination, einfachere Bedienung und skalierbare Automatisierung.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Bildverarbeitungssysteme und Smart Cameras führen Roboter, prüfen Bauteile, kontrollieren Qualität und sichern die Genauigkeit automatisierter Prozesse.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicherheit

Sicherheitssteuerungen, Scanner, Lichtvorhänge und Verriegelungen unterstützen sicheren, effizienten Maschinenzugang und kollaborative Arbeitsbereiche.

Starten Sie jetzt in eine effizientere Produktion 

Fragen? Sprechen Sie mit uns.

Automatisierte Verpackungslinie verarbeitet Kartons effizient
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Ressourcen auf einen Blick  

Hier finden Sie aktuelle Dokumentationen, Handbücher, Software und Leitfäden für Einrichtung, Betrieb, Wartung und Leistungsoptimierung Ihrer Robotiksysteme.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics unterstützt Ihre Roboterflotte mit Serviceverträgen, Schulungen, Werksservice und Vor-Ort-Support — für hohe Anlagenverfügbarkeit, bessere Leistung und kontinuierliche Produktion.

Mehr erfahren

50-50