Back to case studies
Cisel erreichte 400 Tests pro Stunde mit automatisierter Leiterplattenprüfung
Schnellere, fehlerfreie Leiterplattenprüfung mit Robotik
Manual PCB testing had limited Cisel’s production speed and increased the risk of costly errors—especially for high-reliability automotive components. To overcome these bottlenecks and ensure consistent quality, Cisel partnered with OMRON to implement automated PCB testing using the TM5-900 collaborative robot.
Der OMRON TM5 Cobot mit integrierter Bildverarbeitung und Autokalibrierung verwaltete jeden Schritt der elektrischen Prüfung für Leiterplatten von Servolenkungen: Aufnehmen der Platinen, Platzieren auf dem Prüfgerät und Sortieren der genehmigten oder abgelehnten Einheiten. Mit dem OMRON OS32C Laserscanner wurde die Sicherheit stets gewährleistet – er verlangsamte oder stoppte den Cobot automatisch, wenn sich Personal näherte. Alle Vorgänge wurden durch den OMRON NX102 Controller koordiniert, der Echtzeit-Produktionsdaten erfasste und vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistete.
Die automatisierte Leiterplattenprüfung ermöglichte es Cisel, bis zu 400 Platinen pro Stunde über zwei volle Schichten hinweg zu testen, und das ohne menschliche Fehler. Diese Transformation ihres Qualitätskontrollprozesses lieferte sicherere, schnellere und vollständig rückverfolgbare Ergebnisse für anspruchsvolle Anwendungen.
Sehen Sie sich Cisels Geschichte an:
Übersicht der Ergebnisse:
- Bis zu 400 Leiterplatten pro Stunde getestet
- Vollständige Rückverfolgbarkeit und automatisierte Datenerfassung
- Menschliche Fehler bei der Leiterplattenprüfung eliminiert
- Sichere, kollaborative Arbeitsumgebung mit Laserscanner-Schutz
- Skalierbare Automatisierung für zukünftige Anforderungen
Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Abläufe
Manuelle Leiterplattenprüfung führt oft zu Produktionsverzögerungen, Inkonsistenzen und kostspieligen Fehlern. Mit den automatisierten Leiterplattenprüflösungen von OMRON können Sie diese Engpässe beseitigen – genau wie Cisel es getan hat – und dabei zuverlässige, schnelle Tests und vollständige Rückverfolgbarkeit erreichen. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Produktionsherausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Kontaktieren Sie uns, um eine maßgeschneiderte Roboterautomatisierungslösung für Ihre Anforderungen zu entdecken.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Gruppo Romani reduziert Ausfallzeiten bei der Etikettierung um 70 % mit automatisierter Cobot-Lösung
Hanover verdoppelt den Durchsatz mit automatisiertem Leiterplattentest
LITMAT steigerte die Magnetmontage mit Automatisierung auf 180 Kappen pro Stunde