Back to case studies
Skalierung der veganen Eisproduktion mit intelligenter End-of-Line-Verpackungsautomatisierung
Von manuellen Engpässen zu automatisiertem Durchsatz
Ice Bakers, Dänemarks Pionier für 100 % pflanzliches Eis, stand vor einer Herausforderung, die vielen schnell wachsenden Lebensmittelproduzenten bekannt ist: Wie kann die Produktion schnell skaliert werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen oder das Team zu überlasten? Angesichts der steigenden Nachfrage nach veganem Eis wurde der manuelle Verpackungsprozess zu einem Engpass, der die täglichen Lieferungen einschränkte und das Personal unter Druck setzte.
To address this, Ice Bakers partnered with Jysk Elteknik and Jens A. A/S to implement an advanced end-of-line-packaging automation solution using OMRON’s TM series collaborative robot. Integrated with the Sysmac platform, PLC control, and other standard components, the system features a 3D-printed vacuum tool that picks and packs eight ice cream tubs at a time, seamlessly transferring them into cartons for distribution. The result? A remarkable 80% increase in packaging line capacity—now handling up to 12000 tubs per day.
Durch die Automatisierung des Verpackungsprozesses konnte Ice Bakers nicht nur die Marktnachfrage befriedigen, sondern auch neue Effizienzen erschließen. Die Mitarbeiter wurden für komplexere Aufgaben eingesetzt, während ein konsistenter, zuverlässiger Betrieb sicherstellte, dass jeder Karton strenge Qualitätsstandards erfüllte. Die Flexibilität des kollaborativen Roboters von OMRON ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue Produktgrößen und saisonale Spitzen, wodurch die Produktion von Ice Bakers zukunftssicher wird.
Sehen Sie sich die Geschichte von Ice Baker an:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish | Danish
„Die Verbraucher haben unglaublich gut auf unser veganes Eissortiment reagiert, und wir haben einen Punkt erreicht, an dem es notwendig war, eine Reihe von Prozessen zu automatisieren, um mit der enormen Nachfrage des Marktes Schritt zu halten.“ — Claus Sørensen, Inhaber von Ice Bakers
Übersicht der Ergebnisse
- 80 % Steigerung der Verpackungskapazität
- Bis zu 12.000 Becher täglich verpackt
- Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben eingesetzt
- Gleichbleibende Qualität und zuverlässiger Durchsatz
- Skalierbare Automatisierung bereit für zukünftiges Wachstum
Maßgeschneiderte Automatisierung für Verpackungslinien
Die End-of-Line-Verpackungsautomatisierung von OMRON half Ice Bakers, eine Produktionsherausforderung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Unsere Robotiklösungen ermöglichen es Lebensmittelherstellern, Abläufe zu skalieren, die Qualität zu erhalten und agil auf Marktveränderungen zu reagieren. Wenn Sie bereit sind, Ihren eigenen Verpackungsprozess zu transformieren, lassen Sie uns sprechen.