INDUSTRIEN

Lebensmittel und Rohstoffe

Steigern Sie die Sicherheit und Effizienz mit unseren Lebensmittel- und Warenrobotern, die Flexibilität und einen schnellen ROI bieten.

Roboter-Automatisierung für Lebensmittel und Rohstoffe 

OMRON Robotics liefert End-to-End-Roboterlösungen für die Lebensmittel- und Rohstoffindustrie, die auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnitten sind. Unsere anpassungsfähigen Roboter ermöglichen eine hygienische, lebensmitteltaugliche Verarbeitung, Hochgeschwindigkeitssortierung, intelligente Verpackung und effiziente Palettierung. Erhöhen Sie den Durchsatz, halten Sie Sicherheit und Qualität aufrecht und skalieren Sie Ihren Betrieb mit Automatisierungslösungen, die auf Effizienz, Compliance und Wachstum ausgelegt sind.

background graphic
01

Automatisierte Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln 

Sorgen Sie mit den lebensmitteltauglichen Parallel-, SCARA- und kollaborierenden Robotern von OMRON für ein Höchstmaß an Hygiene, Sicherheit und Effizienz bei der Lebensmittelverarbeitung. Unsere Roboter sind für strenge Reinigungs- und Hygienebedingungen ausgelegt und zeichnen sich durch präzises Aufnehmen und Platzieren, Sortieren, Stapeln und empfindliche Handhabung aus – für außergewöhnliche Konsistenz, geringeres Kontaminationsrisiko und besseren Durchsatz.

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags
02

Verpackung Palettierung 

Optimieren Sie Ihre Endverpackung und Palettierung, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Verpacken von Kartons, Einwickeln, Sortieren, Etikettieren und Palettieren automatisieren, um Arbeitskosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. OMRON bietet eine Reihe von Roboterlösungen an, darunter TM S-Cobots für die sichere, flexible Zusammenarbeit mit Nutzlasten bis zu 30 kg, SCARA-Roboter für die schnelle, präzise Handhabung von bis zu 15 kg und Viper-Roboter, die eine Genauigkeit von ±0,02 mm für empfindliche Palettieraufgaben bis zu 5 kg gewährleisten.

MyllynParas_Omron_TM12
03

Autonomer Materialtransport 

Optimieren Sie die Fabriklogistik mit den autonomen mobilen Robotern von OMRON, die einen agilen, automatisierten Materialtransport ermöglichen. Diese mobilen Roboter sind mit verschiedenen Traglasten erhältlich und ersetzen stationäre Förderanlagen, um Rohstoffe, Verpackungen und Fertigwaren effizient zu transportieren. Mit Toppern, Förderern und Zubehör können Sie individuelle Lösungen zur Verbesserung der Bestandsgenauigkeit und Reaktionsfähigkeit sowie zur Reduzierung der Lagerbestände entwickeln.

ld-250_food_delivery_c_newspri_en_sol
04

Inspektion und Qualitätssicherung 

Verbessern Sie die Produktqualität, Rückverfolgbarkeit und Produktivität mit den kollaborierenden Robotern von OMRON. Automatisieren Sie nahtlos Inspektions-, Verlade-, Verpackungs- und Palettieraufgaben an der Seite menschlicher Bediener. Erzielen Sie eine präzise Qualitätskontrolle, reduzieren Sie Fehler, verbessern Sie die Flexibilität und beheben Sie Arbeitskräftemangel – und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit und betrieblicher Effizienz.

Empfohlene Produkte
TM_Cobot_OMRON_Robotics
05

Materialtransport der nächsten Generation 

Verbessern Sie Ihre Produktion mit Mobile Manipulators, einer Kombination aus kollaborierenden Robotern und AMRs für fortschrittliche, hygienische Automatisierung. MoMa rationalisiert die Kommissionierung, die Platzierung und den Materialtransport mit Robotern, die für Reinraumumgebungen entwickelt wurden. Erzielen Sie präzise und sichere Abläufe, maximieren Sie die Produktivität und erfüllen Sie die strengsten Industriestandards.
Empfohlene Produkte
Future Convenience Store_MoMa by OMRON

FALLSTUDIE
OMRON und Brillopak steigern die Produktivität mit flexiblen automatisierten Pick-and-Place-Lösungen 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags

Automatisieren Sie Ihre Bewerbung 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitsgeräte auf einer einzigen Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen Betrieb.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Antrag

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.