Kontakt
Deutsch
Zurück
Branchen
Automobilindustrie
Digital
Lebensmittel & Konsumgüter
Medizin
Logistik
Innovativ & Aufstrebend
Anwendungen
Wareneingang
Verarbeitung
Montage
Inspektion
Verpackung
Transport
Fallstudien
Alle Fallstudien
Wie Samas mit automatisierter Flaschenzuführung bis zu 80 Flaschen pro Minute erreicht
Produkte im Überblick
AMRs
LD-Serie | Bis zu 250 kg
OL-Serie | Bis zu 450 kg
MD-Serie | Bis zu 900 kg
HD-Serie | Bis zu 1500 kg
Flottenmanagement-Software
Kollaborativ
OMRON TM S Serie
OMRON TM Serie
OMRON TMflow Software
Industriell
SCARA
Parallel
Gelenkarm
Industrielle Teilezuführungen
Integrierte Robotersteuerung
ACE Software
Ressourcen
Download-Portal
Unterstützung
Service
Kontaktieren Sie uns
Aktivieren Sie Ihre AMR-Lizenz
Eingestellte Produkte
FLOW Core 4.1.12 jetzt verfügbar
Unternehmen
Über uns
Neuigkeiten
Blog
Karriere
Treffen Sie uns auf der MODEX 2026 — mit Live-Demos, Innovationen und Robotiklösungen
Weitere Sprachen folgen in Kürze
Erscheint im 4. Quartal 2026 Die neue LD-Serie
Kompakteres Design.
LD-150: 500 B x 700 L x 320 H mm LD-300: 580 B x 800 L x 320 H mm
Höhere Nutzlasten.
LD-150: 150 kg LD-300: 300 kg
Verbesserte Betriebszeit.
LD-150 & LD-300: Ladezeit von ≤ 30 min
Erhöhte Sicherheit.
Sichtfeld des Sicherheitsscanners: LD-150: 240° (Rückseitiges Sichtfeld-Zubehör ab 2027 verfügbar) LD-300: 360°
Höhere Geschwindigkeiten.
LD-150 & LD-300: Höchstgeschwindigkeit von 2,1 m/s
Bewährte Flottenmanagementsoftware.
LD-150 & LD-300: Verwenden Sie die FLOW Core Flottenmanagementsoftware
Melden Sie sich für exklusive Updates zur Markteinführung an