Omron_TM12(3) Omron_TM12_Transparent
Schweben
KOLLABORATIV

OMRON TM12 

Mit einer Nutzlast von 12 kg und einer Reichweite von 1300 mm steigert der OMRON TM12 die Effizienz von Montage und Logistik. Er unterstützt die sichere Zusammenarbeit, bietet eine intuitive Programmierung und erfüllt die IP54-Normen mit Reinraumkompatibilität der ISO-Klasse 3.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM12

Maximale Nutzlast

12 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Reproduzierbarkeit

±0,1 mm

Durchschnittliche Geschwindigkeit

1,3 m/s

IP- und Reinraumklasse

IP54, ISO-Klasse 3

Programmierumgebung

TMFlow

FEATURES
OMRON TM12 – kompakt, langlebig und vielseitig  

Food Safe Compliance
01
Lebensmitteltaugliches Schmierfett

Verhindert Ölaustritt und Verunreinigung und sorgt so für einen sicheren Betrieb in der Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Palettierung.

moving orb
Easy Installation
02
Einfache Einrichtung und Handführung

Vereinfachen Sie den Einsatz mit dem Handführungsmodus und den integrierten Tasten am Roboterarm, die eine schnelle Einrichtung von Aufgaben und Positionsanpassungen ermöglichen.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Grafische Programmierung

Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow lassen sich Aufgaben mühelos automatisieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Eingebaute Vision & Landmarke

Die integrierte Bildverarbeitung ermöglicht die Erkennung und Positionierung von Objekten, wobei Landmarken die Navigation für eine schnelle Neuausrichtung ohne Neukalibrierung verbessern.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robust und flexibel

Dank seiner Widerstandsfähigkeit nach IP54 und seiner Kompatibilität mit Reinräumen der ISO-Klasse 3 ist der TM12 ideal für Logistik-, Montage- und mittelschwere Anwendungen.

moving orb
Safety Settings
06
Erhöhte Sicherheit

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sorgen für eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften und erfüllen gleichzeitig die Industrienormen, einschließlich ISO 10218-1 und ISO 13849-1.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

Die OMRON TMFlow-Software vereinfacht die Programmierung mit ihrer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und präzisen Bildverarbeitungswerkzeugen. Profitieren Sie von anpassbaren Arbeitsabläufen und integrierten Sicherheitsfunktionen, die eine nahtlose Mensch-Roboter-Zusammenarbeit gewährleisten und so die Betriebszeit maximieren und die Produktivität Ihres Betriebs steigern.

Mehr erfahren

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie Fischer Gears 70% der CNC-Beschickung mit dem OMRON TM12 Cobot automatisiert 

MANIPULATORLÖSUNG
Smartere Produktion beginnt mit MoMa 

Verändern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Mobile Manipulator-Anwendungen, die kollaborative und mobile Roboter kombinieren, um komplexe Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und die Effizienz und Anpassungsfähigkeit zu steigern.

Erfahren Sie mehr über das MoMa

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Produktionslinie 

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effizienten Betrieb.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antrag

Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Die Steuereinheiten lassen sich in Ihre Produktionslinie integrieren, wodurch die Produktivität maximiert und gleichzeitig durch integrierte Systeme Platz gespart wird.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns reden.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RESSOURCEN
Optimieren Sie den Betrieb mit Software-Updates und Ressourcen 

Halten Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den neuesten TMFlow-Updates und der OMRON TM12-Dokumentation effizient und stellen Sie sicher, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal arbeiten.

Erhalten Sie die neuesten Ressourcen

SERVICE
Globales Service- und Supportnetz 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support und Schulungen an, damit Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz läuft und optimale Betriebszeiten und Leistungen gewährleistet werden.

Mehr erfahren

50-50