Omron TM16 – 2619 – BG Transparent Omron TM16 – 2617 – BG Transparent (1)
Schweben
KOLLABORATIV

OMRON TM16 

Mit einer Nutzlast von 20 kg, integrierter Bildverarbeitungssteuerung und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen rationalisiert der OMRON TM16 Montage-, Verpackungs- und Logistikaufgaben mit intuitiver Programmierung, IP54-Beständigkeit und ISO-Klasse-3-Zertifizierung.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM16

Maximale Nutzlast

16 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Reproduzierbarkeit

±0,1 mm

Durchschnittliche Geschwindigkeit

1,1 m/s

IP- und Reinraumklasse

IP54, ISO-Klasse 3

Programmierumgebung

TMFlow

FEATURES
OMRON TM16 – vielseitig, sicher und bereit für jede Anwendung 

Food Safe Compliance
01
Lebensmitteltaugliches Schmierfett

Verhindert Ölaustritt und Verunreinigung und sorgt so für sichere Abläufe bei der Handhabung von Lebensmitteln, beim Palettieren und Verpacken.

moving orb
Easy Installation
02
Einfache Einrichtung und Handführung

Vereinfachen Sie den Einsatz mit dem Handführungsmodus und den integrierten Tasten am Roboterarm, die eine schnelle Einrichtung von Aufgaben und Positionsanpassungen ermöglichen.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Grafische Programmierung

Automatisieren Sie Aufgaben mühelos mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow, die keine Programmierkenntnisse erfordert.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Eingebaute Vision & Landmarke

Die integrierte Bildverarbeitung ermöglicht die Erkennung und Positionierung von Objekten, wobei Landmarken die Navigation für eine schnelle Neuausrichtung ohne Neukalibrierung verbessern.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robust und flexibel

Der OMRON TM16 entspricht der Schutzart IP54 und ist mit Reinräumen der ISO-Klasse 3 kompatibel. Er eignet sich daher ideal für Logistik-, Montage- und mittelschwere Anwendungen.

moving orb
Safety Settings
06
Erhöhte Sicherheit

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sorgen für eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften und erfüllen gleichzeitig die Industrienormen, einschließlich ISO 10218-1 und ISO 13849-1.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

Die OMRON TMFlow-Software vereinfacht die Programmierung mit ihrer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und präzisen Bildverarbeitungswerkzeugen. Profitieren Sie von anpassbaren Arbeitsabläufen und integrierten Sicherheitsfunktionen, die eine nahtlose Mensch-Roboter-Zusammenarbeit, höhere Betriebszeiten und Produktivität für Ihren Betrieb gewährleisten.

Mehr erfahren

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie der OMRON TM cobot die Sicherheit und Effizienz bei Leica Geosystems erhöht, indem er die Arbeitskosten senkt und die Ergonomie verbessert 

MANIPULATORLÖSUNG
Smartere Produktion beginnt mit MoMa 

Verändern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Mobile Manipulator-Anwendungen, indem Sie kollaborative und mobile Roboter zur Automatisierung von Transport- und Kommissionieraufgaben integrieren und so die Effizienz und Produktivität für eine Automatisierung auf höchstem Niveau steigern.

Erfahren Sie mehr über das MoMa

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Produktionslinie 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform mit integrierter Simulation für eine einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antrag

Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Die Steuereinheiten lassen sich in Ihre Produktionslinie integrieren, wodurch die Produktivität maximiert und gleichzeitig durch integrierte Systeme Platz gespart wird.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns reden.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RESSOURCEN
Optimieren Sie den Betrieb mit Software-Updates und Ressourcen 

Halten Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den neuesten TMFlow-Updates und der OMRON TM16-Dokumentation effizient und stellen Sie sicher, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal arbeiten.

Erhalten Sie die neuesten Ressourcen

SERVICE
Globales Service- und Supportnetz 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support und Schulungen an, damit Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz läuft und optimale Betriebszeiten und Leistungen gewährleistet werden.

Mehr erfahren

50-50