iX4-0000-Omron-360_Transparent
Zum Laden anklicken
INDUSTRIELL

iX4 Quattro 

Die iX4- und Quattro-Parallelroboter von OMRON ermöglichen schnelles und präzises Handling von Nutzlasten bis zu 15 kg für Lebensmittel, Verpackung und Pharma. Das hygienische, USDA-konforme Design und die stabile Vierarmkonstruktion unterstützen schwere Mehrfachgreifaufgaben. Flexible Programmierung und hohe Nutzlasten halten Ihre Linien effizient und kontaminationsfrei.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

iX4-650

Max. Arbeitsdurchmesser

1300 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,30–0,61 s

Umweltschutz

IP65/66/67, USDA-konform

Konnektivität

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Programmierumgebung

Sysmac Studio

iX4-800

Max. Arbeitsdurchmesser

1600 mm

Maximale Traglast

10 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,40-0,55 s

Umweltschutz

IP65/66/67, USDA-konform

Konnektivität

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Programmierumgebung

Sysmac Studio

Quattro-650

Max. Arbeitsdurchmesser

1300 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,37-0,59 s

Umweltschutz

IP65/66/67, USDA-konform

Konnektivität

Ethernet

Programmierumgebung

ACE-Software, ePLC

Quattro-800

Max. Arbeitsdurchmesser

1600 mm

Maximale Traglast

10 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,33-0,62 s

Umweltschutz

IP65/66/67, USDA-konform

Konnektivität

Ethernet

Programmierumgebung

ACE-Software, ePLC

MERKMALE
Unübertroffene Geschwindigkeit und Präzision für Hochleistungs-Picking  

High Payload Capacity (1)
01
Hohe Nutzlastkapazität

Handhabt bis zu 15 kg, ist in mehreren Plattformtypen erhältlich und bietet präzises Mehrfachgreifen – perfekt für schnelle Montage und Materialhandhabung.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Schnelle & präzise Zyklen

Erreicht Zykluszeiten von nur 0,33 Sekunden (bei 2 kg) und gewährleistet so maximale Produktivität bei Pick-and-Place, Lebensmittelsortierung und Montage.

moving orb
Versatile Reach
03
Vielseitige Reichweitenoptionen

Die Reichweite von 1300 mm oder 1600 mm passt sich an enge Räume oder große Arbeitsbereiche für die Lagerautomatisierung an.

moving orb
Seamless Integration
04
Nahtlose Konnektivität

iX4 unterstützt EtherCAT mit Omron NJ501-R, während Quattro Ethernet mit ACE- oder ePLC-Optionen für flexible Integration bietet.

moving orb
Food Safe Compliance
05
Lebensmittelsicherheit

Beide Modelle sind lebensmitteltauglich und erfüllen die USDA-Standards zur Kontaminationsvermeidung, wodurch sie für die primäre Lebensmittelverarbeitung geeignet sind.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Umweltanpassungsfähigkeit

Erhältlich in IP65/66 und IP67, ausgelegt für Nassreinigungsbereiche, staubige Produktionshallen und Reinraumbetriebe.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie Mackle Petfoods eine Produktivitätssteigerung von 50 erzielte und die Betriebsfläche um 30 reduzierte – alles durch eine automatisierte Verpackungslösung. 

Automatisierte Verpackungslösungen für Tierfutterbeutel an einer Produktionslinie
background graphic

SOFTWARE
Smarter production starts with ACE 

Accelerate your production with ACE software—integrate robots, conveyors, and vision systems for unmatched speed, precision, and efficiency in multi-pick packaging and sorting.

ACE entdecken

ROBOTIK-CONTROLLER
Nahtlose Steuerung und Leistung 

Erzielen Sie schnellere Abläufe, erhöhte Betriebszeit und unübertroffene Präzision mit dem leistungsstarken Robotics Integrated Controller. Verbinden Sie iX4- und Quattro-Roboter nahtlos mit der Automatisierung, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu maximieren.

Lösung entdecken

Video
ansehen

End-to-End Automatisierung 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Vision- und Sicherheitssysteme einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation vereinfacht die Bereitstellung und Fehlerbehebung für nahtlose Abläufe.

Visit OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Antrag

Servos minimieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren und integrieren Sie Roboter mit dem Robotics Integrated Controller, der Automatisierung und Bewegungssteuerung für Spitzenleistungen vereint.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Vereinheitlichen Sie Robotik und Automatisierung mit dem Robotics Integrated Controller für flexible Skalierung und präzise Steuerung.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Der IPC Application Controller von OMRON unterstützt 8 Kameras für eine schnelle, präzise Bildverarbeitung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten die Mensch-Maschine-Kollaboration, während Remote I/O Ausfallzeiten und Kosten durch zuverlässige Echtzeit-Leistung reduziert.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Wir helfen gern!

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Besuchen Sie unser Download-Portal für umfassende Dokumentationen, Handbücher und Anleitungen für Ihre iX4- und Quattro-Roboter.

Neueste Updates

SERVICE
Umfassender globaler Service 

Tap into our global network for expert training, safety services, and support—ensuring maximum uptime and peak robot performance.

Mehr erfahren

50-50