i4H-Omron-360-0000_Transparent
Zum Laden anklicken
INDUSTRIELL

i4H 

Automatisieren Sie monotone Handhabungs- und Produktionsaufgaben mit dem i4H SCARA-Roboter – mit bis zu 15 kg Nutzlast und Reichweiten von 650, 750 oder 850 mm. Wählen Sie IP65-, ESD-, Reinraum- oder lebensmitteltaugliche Modelle für anspruchsvolle Umgebungen. Integrierte EtherCAT- oder Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die nahtlose Anbindung an OMRON Sysmac-SPS, Teilezuführungen sowie die zentrale Steuerung mit ACE oder Sysmac – für eine durchgängige, effiziente Automatisierung.

HAUPTMERKMALE

i4-650H

Maximale Reichweite

650 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

032-0,45s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierumgebung

Sysmac Studio und ACE

i4-750H

Maximale Reichweite

750 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0.31-0.46

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierumgebung

Sysmac Studio und ACE

i4-850H

Maximale Reichweite

850 mm

Maximale Traglast

15 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,31–0,50 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierumgebung

Sysmac Studio und ACE

MERKMALE
Hohe Nutzlast, höchste Präzision – der i4H definiert industrielle Exzellenz  

High Payload & Precision
01
Hohe Nutzlast & Präzision

Unterstützt bis zu 15 kg mit außergewöhnlicher Wiederholgenauigkeit für schwere, hochwertige Aufgaben – ±0,015 mm (XY), ±0,01 mm (Z) und ±0,005° (Theta).

moving orb
Fast Cycle Times
02
Hochgeschwindigkeits-Zykluszeiten

Erreicht Burst-Zyklen von nur 0,39 s und gemischte Burst-Zyklen von 0,31 s (2 kg Nutzlast), wodurch der Durchsatz maximiert wird.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Flexible Reichweite & Montage

Wählen Sie aus Reichweiten von 650, 750 und 850 mm mit vielseitigen Montageoptionen (Boden, Wand oder Decke).

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Diagnose & Wartung

Verfügt über ein integriertes Display und eine RGB-Dome-Beleuchtung für vorausschauende Wartung und Echtzeit-Statusaktualisierungen, was die Betriebszeit erhöht.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Umweltverträglichkeit

IP65-, NSF-H1-Lebensmittel- und Reinraumoptionen für verschiedene Umgebungen, einschließlich Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Elektronik und Medizintechnik.

moving orb
Static-Safe
06
ESD-sicher

Zertifiziert nach IEC 61340-5-1:2016 und ANSI/ESD S20.20:2021, um einen sicheren Betrieb in statisch empfindlichen Produktionsumgebungen zu gewährleisten.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Werfen’s mit automatisierter vertikaler Etikettierung 1000 Röhrchen pro Stunde und 30% schnellere Zykluszeiten erreicht. 

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Produktion beginnt mit ACE 

Optimieren Sie Ihre Abläufe und machen Sie Produktionslinien intelligenter und agiler – mit der ACE-Software von OMRON. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer i4H-Roboter und Zuführsysteme für maximale Performance. Intuitive Assistenten ermöglichen es, Roboter, Bildverarbeitung, E/A und Teilezuführsysteme in einem einzigen Projekt zu programmieren.

ACE entdecken

ROBOTIK-CONTROLLER
Kluge Systeme bedeuten starke Ergebnisse 

Steigern Sie die Leistung, minimieren Sie Ausfallzeiten und bleiben Sie flexibel – mit dem Robotics Integrated Controller. Synchronisieren Sie i4H-Roboter und Automatisierung auf einer einzigen Plattform für schnellere Ergebnisse, vereinfachte Wartung und höhere Produktivität.

Lösung entdecken

Video
ansehen

End‑to‑End Automatisierung 

Maximieren Sie Ihre Produktionseffizienz mit dem vollständigen Automatisierungsportfolio von OMRON – von Bildverarbeitung bis Sicherheitstechnik auf einer Plattform. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Steuerungen und Sicherheitsfunktionen in einer gemeinsamen Umgebung. Integrierte Simulation verkürzt Inbetriebnahme und Fehlersuche und sorgt für reibungslose Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Eine breite Palette von Industrierobotern, die einfach mit Sysmac Studio für nahtlose Integration, Steuerung und verbesserte Leistung programmiert werden können.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

OMRON fertigt Kameras und Bildsensoren, die es unseren automatisierten Systemen ermöglichen, nahtlos mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, wobei Remote I/O Kosten und Ausfallzeiten reduziert und zuverlässige Netzwerke gewährleistet.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Wir helfen gern!

Packaging Application_SCARA_Robot (1)
background graphic

RESSOURCEN
Ihr i4H-Ressourcen-Hub 

Finden Sie umfangreiche Ressourcen und technische Dokumentationen in unserem Support-Bereich, um die Leistung Ihres i4H-Roboters zu optimieren.

i4H-Ressourcen aufrufen

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support, Schulungen und Sicherheitsdienste, um maximale Roboterverfügbarkeit, verbesserte Effizienz und Spitzenleistung zu gewährleisten.

TMflow erkunden

50-50