LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Zum Laden anklicken
AUTONOMER MOBILER ROBOTER

LD-250 

Der LD-250 bewegt autonom Lasten bis zu 250 kg zwischen Arbeitsstationen, Produktionslinien und Lagerbereichen und trägt dazu bei, den Materialfluss in Produktion und Lagerbetrieb aufrechtzuerhalten. Seine Navigation anhand natürlicher Merkmale macht Bodenmagnete, Klebeband oder Baken überflüssig und vereinfacht die Inbetriebnahme, wenn sich Layouts und Workflows weiterentwickeln. Sicherheitszertifizierte Sensorik und intelligente Hindernisvermeidung unterstützen einen zuverlässigen Transport in dynamischen Umgebungen rund um Menschen und Anlagen.

HAUPTMERKMALE

LD-250

Maximale Nutzlast

250 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,2 m/s

Betriebszeit

13 h (ohne Nutzlast), 10 h (volle Nutzlast)

Ladezeit

2 h 10 m (bei 20-80 % Aufladung)

Maximale Steigung

1,7° / 3% Steigung

Steuerung

MERKMALE
LD-250 – die intelligentere Art, Material zu bewegen 

High Payload Capacity (1)
01
Hohe Tragfähigkeit

Transportiert bis zu 250 kg über lange Betriebszeiten und hilft, die manuelle Bewegung schwererer Materialien in Produktions- und Lager-Workflows zu reduzieren.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Autonome Navigation

Nutzt SLAM-basierte Navigation, um Anlagen ohne Bodenmagnete, Klebeband oder externe Markierungen zu kartieren und zu durchfahren, wodurch Routenänderungen einfacher werden, wenn sich der Betrieb weiterentwickelt.

moving orb
Safety Settings
03
Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Kombiniert sicherheitszertifizierte Laser, ToF-Sensoren und Not-Halt-Taster, um Hindernisse zu erkennen und einen sicheren Betrieb in gemeinsam genutzten Bereichen zu unterstützen.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Flottenmanagement und Software-Integration

Arbeitet mit MobilePlanner für Routensteuerung, Verkehrsmanagement und Echtzeit-Transparenz der Flotte – mit Integrationsoptionen für MES-, ERP- und WMS-Systeme.

moving orb
Packaging
05
Präzises Aufnehmen und Absetzen

Ermöglicht wiederholgenaue Positionierung an Wagen, Förderanlagen, Regalen und Arbeitsstationen und unterstützt eine konsistente Materialübergabe zwischen Prozessen.

moving orb
Certified Compliance
06
Konformität und Reinräume

Erfüllt wichtige industrielle Sicherheitsstandards, darunter EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 und ANSI B56.5, und ist kompatibel mit Reinraumumgebungen nach ISO 5 / Klasse 100.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Optionaler ESD-Schutz

Optionale ESD-Skins helfen, empfindliche Produkte und Komponenten in der Elektronik sowie in anderen statikempfindlichen Fertigungsanwendungen zu schützen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Wie Grupo Antolin 100 der Transfers mit LD-250 AMRs und Cobots automatisierte 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

SOFTWARE
Skalieren Sie Ihre Flotte, vereinfachen Sie Ihren Ablauf 

Optimieren Sie Aufgabenerstellung, Routenplanung und Flottenkoordination mit FLOW Core. Überwachen Sie den Roboterstatus, steuern Sie den Verkehrsfluss, weisen Sie Aufträge zu und leiten Sie bei blockierten Wegen um – über Flotten von bis zu 100 OMRON AMRs hinweg.

Mehr erfahren

SOFTWAREAKTIVIERUNG
Aktivieren Sie Ihre AMR Software 

Aktivieren Sie AMR‑ und Fleet‑Manager‑Lizenzen in wenigen Schritten und bringen Sie Ihre Flotte schnell in den produktiven Einsatz.

Los geht’s

AMR Software License Activation OL-450S AMR

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit Mobile Manipulators, die autonome Mobilität und die Manipulation durch einen Roboterarm in einer flexiblen Lösung für automatisierten Transport und Kommissionierung vereinen.

Mehr über MoMa erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie OMRONs vollständiges Automatisierungsportfolio – Steuerungen, Sicherheit, Bildverarbeitung und I/O –, das gemeinsam mit autonomen mobilen Robotern den Materialtransport in Ihrer gesamten Anlage automatisiert. Nutzen Sie eine einzige Plattform, um AMRs mit Linien, Aufzügen, Türen und Anlagen zu koordinieren, Missionen über Sensoren oder SPS-Logik auszulösen und den Betrieb reibungslos am Laufen zu halten.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Produktion 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Finden Sie AMR-Software-Updates, Dokumentation und Leitfäden an einem Ort, um Anwendungen aktuell zu halten und den Wagen-Transport zuverlässig zu betreiben.

Zum Portal

SERVICE
Weltweiter Service‑ und Support 

OMRON Robotics bietet weltweiten Service, Support und Schulungen, damit Ihre mobilen Flotten effizient arbeiten und ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Mehr erfahren

50-50