Produkt
MD-Serie
Effiziente, zuverlässige AMRs, entwickelt für mittelschwere bis schwere Arbeitsabläufe mit Geschwindigkeit und Präzision.
Modelle
Modelle
MD-650
Halten Sie palettierte Waren, beladene Wagen, Behälter und andere sperrige Materialien zwischen Lager-, Bereitstellungs- und Produktionsbereichen in Bewegung. Der MD-650 unterstützt den mittelschweren Transport mit präziser Navigation anhand natürlicher Merkmale, vollständiger Rückwärtsfahrt und 360°-Sicherheitsabdeckung – ohne feste Wege oder Anlagenänderungen.
Maximale Nutzlast |
650 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
2,2 m/s |
Betriebszeit |
10 h (ohne Nutzlast), 8 h (volle Nutzlast) |
Produktdetails anzeigen
MD-900
Bewältigen Sie schwerere Palettentransporte und den Transport großer Materialmengen in der Produktion und Intralogistik. Der MD-900 handhabt große, dichte oder sperrige Lasten mit autonomer Routenführung, 360°-Sicherheitsabdeckung und Flottenkoordination – ohne zusätzliche feste Förderinfrastruktur.
Maximale Nutzlast |
900 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,8 m/s |
Betriebszeit |
10 h (ohne Nutzlast), 8 h (volle Nutzlast) |
Produktdetails anzeigen
Vergleichen Sie unsere AMRs
Produkt
Maximale Nutzlast
Maximale Geschwindigkeit
Betriebszeit
Ladezeit
Maximale Steigung
Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)
Reinraumklasse
Konformität
Zertifizierungen und Kennzeichnungen
ESD-Option
Steuerung
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maximale Nutzlast |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
Maximale Geschwindigkeit |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts) |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
|
Betriebszeit |
10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast) |
12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast) |
11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast) |
13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast) |
15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit |
19,6 min |
24 min |
25 min |
2 Std. 10 Min. |
2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung) |
|
Maximale Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
Nur ebene Flächen |
1,7° / 3% Steigung |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden |
|
Sicherheitsfunktionen |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner |
360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen |
|
Schutzart (IP) |
IP22 IP10 für Ladestationen |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Reinraumklasse |
ISO 4 / Klasse 10 |
ISO 5 / Klasse 100 |
– |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 5 / Klasse 100 |
|
Konformität |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Zertifizierungen und Kennzeichnungen |
AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
AMR: cTUVus Batterie: cURus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
|
ESD-Option |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
|
Steuerung |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Jetzt schwere Transporte automatisieren
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte AMR-Lösungen für eine intelligentere Intralogistik
Halten Sie palettierte Waren, beladene Wagen und andere sperrige Materialien in Produktions-, Lager- und Bereitstellungsbereichen in Bewegung. Die MD-Serie unterstützt Palettentransfers, Nachschub an der Linie, WIP-Bewegung und End-of-Line-Logistik ohne feste Förderbänder, feste Wege oder größere Layoutänderungen.
Alle Anwendungen ansehen
SOFTWARE
Flotte skalieren, Abläufe vereinfachen
FLOW Core zentralisiert Auftragsverwaltung, Routenplanung und Flottenkoordination für den täglichen AMR-Betrieb. Das System weist Aufgaben automatisch zu, steuert den Roboterverkehr und leitet Fahrzeuge bei Hindernissen flexibel um.
Mehr erfahren
Automatisierung aus einer Hand
Verbinden Sie Steuerung, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, I/O und autonome mobile Roboter auf einer gemeinsamen Plattform. Als Komplettanbieter unterstützt OMRON Sie dabei, Materialflusstechnik, Sensorik und SPS-Logik zu einem durchgängigen Automatisierungssystem zusammenzuführen.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
SERVICE
Globaler Service und Support
OMRON Robotics bietet ein weltweites Netzwerk an Service, Schulungen und Fachwissen, um den reibungslosen Betrieb und die optimale Leistung Ihrer mobilen Roboter zu gewährleisten.
Mehr erfahren