Volver a casos de estudio

Coboloader alcanza las 40 cajas por minuto en el envasado automático para los montadores de cajas de productos de gran consumo 

Caso práctico
Coboloader streamlining automatic packaging in Manufacturing
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Alimentos y productos básicos

update
Aplicación

Paletización y Despaletización

traffic
Solución robótica

Cobots de OMRON

Abordar la escasez de mano de obra y los riesgos de seguridad en la carga de cartones con robots colaborativos

Los productores de productos de gran consumo a menudo se enfrentan a desafíos para reclutar y retener operadores para cargar cartones en máquinas formadoras de bandejas, lo que lleva a un rendimiento inconsistente y mayores riesgos de seguridad. La carga manual ralentiza los procesos de envasado y limita la eficiencia y la ergonomía del final de la línea.

Para abordar estos problemas, Inser Robótica S.A. desarrolló el COBOLOADER, una célula de robot colaborativo para líneas de envasado. El sistema coloca de forma fiable pilas de cartones en cintas transportadoras que alimentan a los montadores de cajas, adaptándose a una amplia gama de tipos de máquinas. Con una huella compacta de tan solo 2.500 mm por 1.800 mm, COBOLOADER encaja en espacios reducidos sin interrumpir las distribuciones existentes.

Impulsado por robots colaborativos de OMRON, el COBOLOADER ofrece una alta productividad: procesa hasta 40 cajas por minuto con un mantenimiento mínimo durante un máximo de 35.000 horas. Los escáneres de seguridad integrados ralentizan automáticamente el funcionamiento cuando los operadores se acercan, lo que garantiza una colaboración segura. Con un consumo de energía tan bajo como 400 W y menos de 6 litros por hora de aire comprimido, el sistema apoya las operaciones sostenibles.

La automatización de la carga de cartones ayuda a los fabricantes de productos de gran consumo a aumentar la productividad, mejorar la seguridad del operador y lograr un retorno de la inversión más rápido, ofreciendo un envasado más seguro, eficiente y listo para escalar.

Vea la historia de Inser Robótica:

Resumen de los resultados:

  • Robot Coboloader para envasado automático
  • Automatización del envasado por OMRON
  • Sistema de envasado automático para la producción de productos de gran consumo
  • Carga del montador de cajas con COBOLOADER para la automatización de productos de gran consumo
  • Coboloader agilizando el envasado automático
  • Solución de envasado automático para la carga del montador de cajas

Envasado automático a medida para fabricantes de productos de gran consumo

Los robots Coboloader hacen que la carga del montador de cajas sea más rápida, segura y eficiente energéticamente. Con una rápida integración y un diseño adaptable para cualquier línea de producción, Inser Robótica y OMRON ofrecen una automatización que satisface los desafíos reales de los productos de gran consumo. Si está interesado en automatizar su proceso de envasado, nuestro equipo puede ayudarle a lograr resultados fiables y de alto rendimiento para su proyecto: exploremos juntos lo que es posible.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background