Volver a casos de estudio

Sanofi automatiza el envasado de final de línea para 1000 millones de dosis de vacunas 

Caso práctico
Robotic palletizer stacking boxes on a pallet_crop
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Médica

update
Aplicación

Paletización

traffic
Solución robótica

Cobot OMRON TM12

Automatización de la manipulación de cajas pesadas para una producción de vacunas más segura y eficiente

En la planta de Sanofi en Marcy-l’Étoile, los operarios apilaban manualmente cajas de 9 kg al final de la línea de envasado. Este levantamiento repetitivo creaba un desafío ergonómico, limitaba el rendimiento y ejercía una tensión física sobre los empleados. Con la instalación enviando mil millones de dosis de vacunas cada año a 150 países, Sanofi necesitaba una forma de mejorar la manipulación al final de la línea y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los operarios.

Para abordar el desafío, Sanofi se asoció con OMRON para instalar paletizadores robóticos colaborativos. El robot TM12 fue seleccionado por su capacidad de carga útil y su diseño compacto, lo que permite que el sistema se integre en las líneas de envasado existentes con una interrupción mínima. Cada paletizador robótico manipula ahora 150 000 kg de producto al mes, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite a los operarios centrarse en tareas de mayor valor.

La seguridad fue una parte clave de la implementación. El sistema fue diseñado para operar junto al personal, al tiempo que ayudaba a reducir el levantamiento repetitivo y a mejorar la ergonomía diaria. Con el apoyo de OMRON, Sanofi implementó un enfoque fiable de paletización robótica que puede adaptarse a entornos de producción similares.

Vea la historia de Sanofi:

Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco

  • Paletizador robótico apilando cajas en un palé
  • Paletizador robótico colaborativo que automatiza el envasado de final de línea
  • Paletizador robótico que manipula cajas de vacunas de 9 kg
  • El robot colaborativo TM12 de OMRON mejora la eficiencia en el envasado de vacunas
  • Paletizador robótico compacto integrado en una línea de envasado
  • Línea de producción automatizada de Sanofi

Resumen de los resultados:

Automatización más segura al final de la línea para la producción de vacunas

El uso de paletizadores robóticos OMRON por parte de Sanofi demuestra cómo la automatización puede ayudar a los fabricantes farmacéuticos a reducir la manipulación manual repetitiva, mejorar la ergonomía y mantener un flujo de producción fiable al final de la línea de envasado.

Si su equipo está evaluando formas de reducir la paletización manual o mejorar la seguridad de los operarios, podemos ayudarle a explorar un enfoque que se adapte a sus instalaciones, proceso de envasado y requisitos de producción.

Volver a casos de estudio

rss

Reservar una consulta

form robot background