Volver a casos de estudio

Sellos terminados en 9,5 segundos en Trelleborg 

Caso práctico
Robot articulado Viper
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Energía renovable

update
Aplicación

Procesando

traffic
Solución robótica

Víbora

Tiempo de ciclo reducido en un 80% con la automatización robótica

Trelleborg Livorno, líder en soluciones de polímeros de ingeniería, se enfrentó a una creciente presión para entregar sellos de poliuretano de alta precisión para el mercado de la energía eólica, de forma más rápida y flexible que nunca. Los métodos de acabado tradicionales limitaban el rendimiento y dificultaban la respuesta rápida a las cambiantes demandas de los clientes.

Para superar estos desafíos, Trelleborg introdujo un sistema de automatización del acabado de sellos impulsado por el controlador integrado de robótica de OMRON. Dos robots Viper 650 de OMRON sincronizados ahora gestionan las operaciones de recogida y colocación y de acabado de precisión, todo ello perfectamente integrado con la lógica, la seguridad y la interfaz de usuario de la máquina. Los operadores pueden cambiar entre recetas de productos en segundos, lo que permite una rápida adaptación a nuevos pedidos y requisitos personalizados.

Esta avanzada automatización del acabado de sellos ha reducido los tiempos de ciclo de 17 segundos a solo 9,5 segundos por pieza, una mejora del 80%. Trelleborg ahora se beneficia de una mayor productividad, una mayor flexibilidad y una respuesta más rápida a las necesidades del mercado, estableciendo un nuevo estándar de calidad y eficiencia en la fabricación industrial.

Vea la historia de Trelleborg:

Descargar en: italiano | alemán | español | polaco | turco

«La nueva célula satisface la necesidad de Trelleborg de mejorar el aprovisionamiento de juntas en Europa, Asia América, dando soporte los clientes incluso durante picos repentinos de demanda. Esperamos un ROI de dos años, una mejora del 30% respecto soluciones anteriores». — Leonardo Ceccarini, Director de Operaciones, Trelleborg Livorno 

  • Robots Viper realizando el proceso de automatización del acabado de sellos
  • Panel de enseñanza T20 para la programación de robots industriales
  • Sistema de automatización del acabado de sellos en la línea de producción de Trelleborg
  • Sellos de poliuretano producidos con automatización robótica
  • Equipo de automatización del acabado de sellos en funcionamiento
  • Controlador integrado de robótica utilizado en la automatización del acabado de sellos

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para sus operaciones

Con nuestras soluciones flexibles e integradas, fabricantes como Trelleborg pueden adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes manteniendo los más altos estándares de calidad y eficiencia. ¿Le interesa saber cómo la automatización robótica podría transformar su proceso de producción? Diseñemos juntos la solución adecuada.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background