Volver a casos de estudio

Ampliación de la producción de helado vegano con la automatización inteligente del envasado de final de línea 

Caso práctico
Automatización de final de línea para el envasado de alimentos
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Alimentos y productos básicos

update
Aplicación

Embalaje

traffic
Solución robótica

Cobot de la serie TM de OMRON

De cuellos de botella manuales a rendimiento automatizado

Ice Bakers, pionera danesa en helados 100% de origen vegetal, se enfrentaba a un reto común a muchos productores de alimentos de rápido crecimiento: cómo ampliar rápidamente la producción sin sacrificar la calidad ni sobrecargar a su equipo. Con la creciente demanda de helado vegano, su proceso de envasado manual se convirtió en un cuello de botella, limitando los envíos diarios y presionando al personal.

Para abordar esto, Ice Bakers se asoció con Jysk Elteknik y Jens A. A/S para implementar una solución avanzada de automatización del envasado de final de línea utilizando el robot colaborativo de la serie TM de OMRON. Integrado con la plataforma Sysmac, el control PLC y otros componentes estándar, el sistema cuenta con una herramienta de vacío impresa en 3D que recoge y envasa ocho tarrinas de helado a la vez, transfiriéndolas sin problemas a cajas de cartón para su distribución. ¿El resultado? Un notable aumento del 80% en la capacidad de la línea de envasado, que ahora gestiona hasta 12 000 tarrinas al día.

Al automatizar el proceso de envasado, Ice Bakers no solo satisfizo la demanda del mercado, sino que también desbloqueó nuevas eficiencias. El personal se redistribuyó a tareas más complejas, mientras que un funcionamiento coherente y fiable garantizó que cada caja de cartón cumpliera las estrictas normas de calidad. La flexibilidad del robot colaborativo de OMRON permite una rápida adaptación a los nuevos tamaños de producto y a los picos estacionales, lo que garantiza la producción de Ice Bakers en el futuro.

Vea la historia de Ice Baker:

Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco | danés

“Los consumidores han respondido increíblemente bien nuestra gama de helados veganos, llegamos un punto en el que era necesario automatizar una serie de procesos para mantenernos al día con la enorme demanda del mercado.” — Claus Sørensen, propietario de Ice Bakers 

  • Robótica de envasado de final de línea
  • Envasado automatizado para productos de helado
  • Línea de envasado automatizada para helado vegano
  • Automatización del envasado en la producción de helado Ice Bakers
  • Solución de envasado con robot colaborativo de la serie TM
  • Automatización de final de línea para el envasado de alimentos
  • Automatización del envasado con el robot colaborativo TM de OMRON

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para líneas de envasado

La automatización del envasado de final de línea de OMRON ayudó a Ice Bakers a convertir un reto de producción en una ventaja competitiva. Nuestras soluciones de robótica permiten a los fabricantes de alimentos ampliar las operaciones, mantener la calidad y responder a los cambios del mercado con agilidad. Si está listo para transformar su propio proceso de envasado, charlemos.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background