INDUSTRIAL

SCARA

Aumente la productividad con los robots SCARA, diseñados para ofrecer velocidad, precisión y fiabilidad.

SCARA_Robots_Lab_OMRON

Modelos 

3
01
i4L

Realice tareas de montaje, clasificación o inspección con cargas útiles de hasta 5 kg, ciclos rápidos y movimientos precisos. Ahorre espacio con el controlador integrado y reduzca el tiempo de inactividad mediante alarmas integradas y una luz de estado RGB. Aumente la productividad unificando robots, controles, sistemas de visión y sistemas de alimentación en ACE o Sysmac.

Opciones de alcance

350 mm, 450 mm, 550 mm

Carga útil máxima

5 kg

Tiempos de ciclo

0,38–0,57 s

Ver detalles del producto

1
02
i4H

Automatice el montaje, el embalaje o la manipulación de materiales con cargas útiles de hasta 15 kg y modelos IP20/IP65 aptos para uso alimentario para un uso seguro en entornos de alimentación y bebidas. Ahorre espacio con un controlador integrado o conéctese a PLC Sysmac. Integre robots, visión y control de movimiento en ACE o Sysmac para una automatización flexible.

Opciones de alcance

650 mm, 750 mm, 850 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo

0,31–0,50 s

Ver detalles del producto

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

Realice tareas de montaje, pick-and-place o inspección con cargas útiles de hasta 5,5 kg y alta precisión. Los controles integrados que ahorran espacio y la programación a través de OMRON ACE o Sysmac Studio permiten una rápida implementación. Intégrelo a la perfección con OMRON ACE o Sysmac para unificar robots, controles, visión y sistemas de alimentación en una solución optimizada.

Opciones de alcance

600 mm, 800 mm

Carga útil máxima

5,5 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,39-0,73 s

Ver detalles del producto

Comparar SCARA 

350 mm 450 mm 550 mm

5 kg

0,38–0,57 s

4

IP20 / NEMA Tipo 1

Controlador integrado NJ501-R Control estándar

Mesa suelo

Sysmac Studio y ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

650 mm 750 mm 850 mm

15 kg

0,31–0,50 s

4

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Sala limpia C10 ESD Apto para uso alimentario

Controlador integrado NJ501-R Control estándar

Mesa Invertido Montaje en pared

Sysmac Studio y ACE

EtherCAT® Ethernet PROFINET

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explorar

600 mm 800 mm

5,5 kg

0,39–0,73 s

4

IP20 Sala limpia Clase 10

OMRON NJ501-R Independiente

Mesa suelo

Sysmac Studio y ACE

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R Ethernet

Opciones de alcance

Carga útil máx.

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

Número de ejes

Opciones de clase de protección

Opciones de controlador de robot

Opciones de montaje

Entorno de programación

Conectividad

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explorar

Opciones de alcance

350 mm 450 mm 550 mm

650 mm 750 mm 850 mm

600 mm 800 mm

Carga útil máx.

5 kg

15 kg

5,5 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,38–0,57 s

0,31–0,50 s

0,39–0,73 s

Número de ejes

4

4

4

Opciones de clase de protección

IP20 / NEMA Tipo 1

IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Sala limpia C10 ESD Apto para uso alimentario

IP20 Sala limpia Clase 10

Opciones de controlador de robot

Controlador integrado NJ501-R Control estándar

Controlador integrado NJ501-R Control estándar

OMRON NJ501-R Independiente

Opciones de montaje

Mesa suelo

Mesa Invertido Montaje en pared

Mesa suelo

Entorno de programación

Sysmac Studio y ACE

Sysmac Studio y ACE

Sysmac Studio y ACE

Conectividad

EtherCAT® Ethernet PROFINET

EtherCAT® Ethernet PROFINET

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R Ethernet

Automatice su línea de producción 

Maximice la eficiencia de la producción con las soluciones de automatización de Omron: programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de visión y dispositivos de seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada acelera la implementación y la resolución de problemas para operaciones perfectas.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Una amplia gama de robots industriales, fácilmente programables con Sysmac Studio para una integración, control y rendimiento mejorados.

Automation_Diagram_Control
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

OMRON fabrica cámaras y sensores de visión que permiten que nuestros sistemas automatizados interactúen sin problemas con su entorno físico.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

SOFTWARE
Una producción más inteligente rápida comienza con ACE 

Optimice la configuración y el rendimiento de los robots SCARA con el software OMRON ACE. Configure y sincronice robots, sistemas de visión y sistemas de alimentación para un montaje preciso, un embalaje rápido y una clasificación precisa, todo ello desde una plataforma fácil de usar que aumenta la productividad y la consistencia.

Más información

SERVICIO
Servicio mundial para robots SCARA 

OMRON Robotics proporciona servicios globales de soporte, formación y seguridad para garantizar el máximo tiempo de actividad de los robots, la máxima eficiencia y un rendimiento óptimo.

Más información

50-50