eCobra-Omron-360-0000_Transparent(1)
Pulsa para cargar
INDUSTRIAL

eCobra 

Consiga un ensamblaje, manipulación de materiales y mecanizado de alta precisión con el robot SCARA eCobra. Disponible en alcances de 600 mm y 800 mm con una carga útil de hasta 5,5 kg, eCobra ofrece una repetibilidad excepcional y una instalación sencilla gracias a su amplificador y controlador integrados. Elija el montaje superior para ahorrar espacio, IP65 para áreas de lavado o modelos de sala limpia para uso en electrónica y farmacia.

ESPECIFICACIONES CLAVE

eCobra 600

Alcance máximo

600 mm

Carga útil máxima

5,5 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0.39-0.66 s

Número de ejes

4

Conectividad

EtherCAT® o Ethernet

Método de programación

Sysmac Studio y ACE

eCobra 800

Alcance máximo

800 mm

Carga útil máxima

5,5 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,44-0,73 s

Número de ejes

4

Conectividad

EtherCAT® o Ethernet

Método de programación

Sysmac Studio y ACE

CARACTERÍSTICAS
eCobra: precisión velocidad para la excelencia industrial 

High Payload & Precision
01
Alta carga útil y precisión

Maneja hasta 5,5 kg con una repetibilidad de ±0,017 mm (XY), ±0,003 mm (Z) y ±0,019° (Theta), ideal para el montaje de precisión y la manipulación de materiales.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Ciclos rápidos y control

Ofrece ciclos de ráfaga de tan sólo 0,44 s y ciclos sostenidos de 0,54 s (2 kg de carga útil) con opciones EtherCAT o Ethernet para control en tiempo real.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance y montaje flexibles

Alcance de 600 mm y 800 mm con opciones de montaje en mesa, suelo o techo.

moving orb
Advanced Connectivity
04
Conectividad avanzada

Admite modelos EtherCAT y Ethernet con programación ACE, PackXpert y ePLC.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
Diagnóstico y precisión

E/S integradas y salidas de solenoide con diagnóstico integrado para facilitar la localización de averías.

moving orb
Environmental Options
06
Opciones medioambientales

Disponible en configuraciones IP20, IP65 y Sala Limpia Clase 10.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo el robot SCARA eCobra de OMRON permitió senova alcanzar las 45 pruebas de COVID-19 por minuto en la producción 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

SOFTWARE
Una producción más inteligente comienza con ACE 

Optimice los robots SCARA eCobra con el software ACE de OMRON: permita una rápida implementación, un control preciso del movimiento y una integración perfecta con los equipos existentes. Consiga un montaje y una manipulación de materiales precisos y de alta velocidad para unas líneas de producción eficientes y listas para el mercado.

Explorar ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Control unificado para un rendimiento optimizado 

Sincronice los robots industriales y la automatización con el controlador integrado de robótica para conseguir operaciones más rápidas, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la flexibilidad. Agilice los flujos de trabajo y aumente la productividad, todo desde una única plataforma.

Explorar la solución

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore las soluciones de automatización completas de OMRON: visión, seguridad, control y robótica, todas diseñadas para funcionar juntas como una sola. Conecte sus celdas de trabajo para un flujo de materiales eficiente y optimice la implementación, el escalado y las operaciones con herramientas unificadas de programación y simulación.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servomotores reducen el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control de procesos preciso y fiable para la automatización.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe robots industriales fácilmente con Sysmac Studio. SmartController EX garantiza una integración perfecta y un alto rendimiento.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control compactas ahorran espacio y aumentan la productividad. Los PLC proporcionan un control total del proceso para sistemas de automatización eficientes.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y sensores de OMRON permiten a los robots interactuar perfectamente con su entorno, garantizando precisión y exactitud.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan la armonía entre el hombre y la máquina, mientras que la E/S remota reduce los costes y el tiempo de inactividad con un rendimiento de red fiable.

Transforme su producción hoy para obtener mejores resultados 

¿Tiene alguna pregunta? ¡Hablemos!

erko_collaborates_feeder_fcard_comp
background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Accede a documentación técnica, recursos útiles y asistencia de expertos en nuestro centro de recursos para optimizar al máximo el rendimiento de tu eCobra.

Ver recursos de eCobra

SERVICIO
Red mundial de servicio asistencia 

OMRON Robotics ofrece servicios globales de asistencia, seguridad y formación diseñados para maximizar el tiempo de actividad de los robots, mejorar la eficiencia y garantizar un rendimiento óptimo.

Más información

50-50