HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
Pulsa para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

HD-1500 

El HD-1500 incorpora el transporte autónomo de servicio pesado a los flujos de trabajo de producción e intralogística donde las cargas más grandes, las distancias más largas y las condiciones exigentes requieren más de lo que el movimiento manual puede proporcionar eficientemente. Diseñado para un funcionamiento fiable y una integración sencilla, combina alta capacidad de carga útil, navegación inteligente, seguridad integrada y módulos superiores configurables en una plataforma diseñada para mantener el material en movimiento.

ESPECIFICACIONES CLAVE

HD-1500

Carga útil máxima

1500 kg

Velocidad máxima

1800 mm/s

Tiempo de ejecución

12,5 h (sin carga útil), 9 h (carga útil completa)

Tiempo de carga (carga completa)

24 min (de 20% a 80% de carga)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

Interfaz de control

CARACTERÍSTICAS
HD-1500 — potencia autónoma para el transporte de cargas pesadas 

High Payload Capacity (1)
01
Capacidad de carga útil pesada

Con una capacidad de carga útil de 1500 kg, el HD-1500 está diseñado para automatizar tareas de transporte que son demasiado pesadas, repetitivas o ineficientes para la manipulación manual.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
Navegación autónoma

La navegación autónoma permite que el HD-1500 se desplace por entornos industriales dinámicos sin rutas de guiado fijas, lo que facilita la adaptación a medida que evolucionan las distribuciones y los flujos de trabajo.

moving orb
360º safety coverage
03
Cobertura de seguridad de 360°

Los escáneres de seguridad avanzados basados en LiDAR y las zonas de seguridad dinámicas proporcionan una cobertura de 360° para un funcionamiento seguro en torno a personas, equipos y obstáculos en movimiento.

moving orb
Fast Cycle Times
04
Carga rápida

La carga rápida del 20% al 80% en 24 minutos ayuda a reducir el tiempo de inactividad y respalda el funcionamiento de alta disponibilidad durante turnos exigentes.

moving orb
Flexible Automation
05
Módulos superiores configurables

Un módulo superior configurable admite la manipulación de cargas específica de la aplicación, lo que permite adaptar el HD-1500 a diferentes cargas útiles, métodos de transferencia y requisitos de flujo de trabajo.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
Coordinación de flotas

El HD-1500 puede funcionar como parte de una flota de AMR gestionada centralmente, lo que permite el control coordinado del tráfico, la asignación de trabajos y el despliegue escalable en las instalaciones.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
Construcción de grado industrial

Su diseño metálico duradero está construido para soportar condiciones industriales exigentes y respaldar un funcionamiento fiable a largo plazo en entornos de servicio pesado.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Manténgase por delante de la competencia: aproveche los AMR para aumentar la productividad 

Omron HD-1500 – 9502
background graphic

SOFTWARE
Escale el rendimiento de la flota con FLOW Core 

Coordine misiones, gestione el flujo de tráfico y supervise el estado de los robots con FLOW Core, la plataforma de software de OMRON para el control de AMR en toda la flota. Desde la planificación de rutas y la asignación de trabajos hasta el redireccionamiento dinámico y la visibilidad en tiempo real, ayuda a mantener hasta 100 robots en movimiento eficiente a través de entornos cambiantes.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software AMR 

Active rápidamente las licencias de AMR y Fleet Manager en solo unos pasos, y su flota estará lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Amplíe la automatización más allá del transporte con manipuladores móviles que combinan movilidad autónoma y brazos robóticos colaborativos en una solución flexible. Ideales para transporte, picking e interacción con máquinas, ayudan a automatizar flujos de trabajo que requieren tanto movimiento como manipulación.

Más información sobre MoMa

Ver
vídeo

Automatización integral 

Integre robots móviles autónomos con la cartera de automatización más amplia de OMRON, que incluye controladores, seguridad, visión y E/S, para coordinar el movimiento de materiales en toda la instalación. Con una plataforma unificada, puede conectar AMR a líneas, elevadores, puertas y equipos, activar misiones desde sensores o lógica PLC y reducir la intervención manual en flujos de trabajo clave.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Acceda a actualizaciones de software, documentación técnica y guías de aplicación en un solo lugar para respaldar el despliegue, el mantenimiento y el rendimiento a largo plazo.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

Con servicio global y soporte experto, OMRON ayuda a maximizar el tiempo de actividad y a mantener el rendimiento de su HD-1500 en entornos exigentes.

Más información

50-50