OL-450S-Omron-360-0000_Transparent
Pulsa para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

OL-450S 

Automatice el transporte de carros y portadores con el OL‑450S, un AMR omnidireccional de perfil bajo diseñado para jaulas de rodillos pesadas, carros de picking y portadores personalizados. Su placa elevadora integrada se desliza bajo cargas de baja altura para recoger una amplia gama de diseños de carros, mientras que la navegación avanzada y la cobertura de seguridad de 360° mantienen a las personas y el tráfico seguros en pasillos concurridos. La carga inalámbrica y los controles preparados para flotas permiten el movimiento continuo de carros y la operación coordinada de múltiples robots en toda su instalación.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OL-450S

Carga útil máxima

450 kg

Velocidad máxima

1200 mm/s

Altura de elevación

108 – 308 mm

Tiempo de ejecución

11 h (sin carga útil), 7 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

25 min (del 20% al 80%)

Interfaz de control

CARACTERÍSTICAS
OL-450S: transporte de carros más inteligente sin empuje manual 

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidad de carga útil

Soporta cargas de hasta 450 kg para mover jaulas de rodillos pesadas, carros de picking y troles con un único AMR compacto.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Rango de elevación flexible

La placa elevadora integrada se ajusta de 108 mm a 308 mm, lo que permite la recogida fiable de diseños de carros mixtos y portadores de perfil bajo sin adaptadores adicionales.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navegación y evitación avanzadas

La navegación por características naturales y la cobertura láser de casi 360° ofrecen una planificación precisa de la ruta, una evitación suave de obstáculos y un funcionamiento estable en entornos congestionados y de tráfico mixto.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Movilidad omnidireccional

El movimiento omnidireccional permite el desplazamiento lateral y diagonal en pasillos estrechos, lo que permite al OL‑450S alinearse con carros, muelles y áreas de preparación sin maniobras complejas.

moving orb
Seamless Connectivity
05
Carga inalámbrica sin contacto

La carga inductiva proporciona hasta 7 horas de autonomía con una carga de 40 minutos, lo que permite un funcionamiento 24/7 al tiempo que minimiza los conectores, el desgaste y la generación de partículas.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestión centralizada de flotas

Gestionado por FLOW Core, el OL‑450S se integra en flotas de hasta 100 AMR con asignación inteligente de tareas, control de tráfico y monitorización unificada en toda su instalación.

moving orb
Safety Settings
07
Hardware de seguridad integrado

Los láseres de seguridad frontales dobles, un parachoques de seguridad trasero, las paradas de emergencia y los indicadores de estado LED permiten una seguridad funcional certificada y una retroalimentación clara para el operador en espacios de trabajo compartidos.

moving orb
background graphic

RESULTADOS PROBADOS
Vea cómo el OL‑450S aumentó el rendimiento en un 30% cómo el mismo enfoque puede liberar capacidad en su empresa. 

La automatización intralogística aumenta la productividad con el AMR OL-450S
background graphic

SOFTWARE
Flotas más inteligentes, flujo más rápido 

Defina los trabajos una vez y deje que el controlador de flota asigne tareas al robot mejor posicionado, equilibre las cargas de trabajo y gestione el tráfico en tiempo real, incluso para grandes flotas de AMR. El mapeo integrado, el control de zonas, los análisis y las API estándar para WMS, MES y ERP le brindan una visibilidad clara de los flujos de carros y mantienen sus AMR alineados con las prioridades de producción y logística.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software AMR 

Active las licencias de AMR y Fleet Manager en solo unos pocos pasos para que su flota esté lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON —controladores, seguridad, visión y E/S— trabajando junto con el OL‑450S para automatizar el flujo desde la salida del transportador hasta el paletizado y el envío. Utilice una única plataforma para coordinar los AMR con líneas, elevadores y puertas, activar misiones desde sensores o lógica PLC, y mantener carros, robots y equipos moviéndose en sincronía.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empiece automatizar su transporte de carros hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RECURSOS
Todo lo que necesita para mantenerse al día 

Acceda a actualizaciones de software, documentación y guías de mejores prácticas para el OL‑450S en un solo lugar. Mantenga sus aplicaciones actualizadas, simplifique la resolución de problemas y proporcione a su equipo la información que necesita para operar el transporte de carros de forma fiable, turno tras turno.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Servicio asistencia globales   

OMRON Robotics ofrece una red de soporte global, formación experta y servicios de seguridad para mantener sus AMR funcionando con el máximo rendimiento y tiempo de actividad.

Más información

50-50