HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
Cliquez pour charger
ROBOT MOBILE AUTONOME

HD-1500 

Le HD-1500 apporte le transport autonome de charges lourdes aux flux de production et d’intralogistique, là où des charges plus importantes, des distances plus longues et des conditions exigeantes requièrent plus que ce que le déplacement manuel peut fournir efficacement. Conçu pour un fonctionnement fiable et une intégration aisée, il associe une grande capacité de charge utile, une navigation intelligente, une sécurité intégrée et des modules supérieurs configurables, au sein d’une plateforme pensée pour maintenir les flux de matériaux en mouvement.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

HD-1500

Charge utile maximale

1 500 kg

Vitesse maximale

1 800 mm/s

Autonomie

12,5 h (sans charge), 9 h (charge maximale)

Temps de charge (charge complète)

24 min (de 20 % à 80 % de charge)

Pente maximale

5° / Inclinaison de 8,75 %

Interface de contrôle

CARACTÉRISTIQUES
HD-1500 — la puissance autonome pour le transport de charges lourdes 

High Payload Capacity (1)
01
Grande capacité de charge utile

Avec une capacité de charge utile de 1 500 kg, le HD-1500 est conçu pour automatiser des tâches de transport trop lourdes, répétitives ou inefficaces pour une manutention manuelle.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
Navigation autonome

La navigation autonome permet au HD-1500 d’évoluer dans des environnements industriels dynamiques sans chemins de guidage fixes, facilitant l’adaptation au fil de l’évolution des implantations et des flux de travail.

moving orb
360º safety coverage
03
Couverture de sécurité à 360°

Des scanners de sécurité avancés basés sur le LiDAR et des zones de sécurité dynamiques assurent une couverture à 360° pour un fonctionnement en toute confiance à proximité des personnes, des équipements et des obstacles en mouvement.

moving orb
Fast Cycle Times
04
Charge rapide

La charge rapide de 20 % à 80 % en 24 minutes contribue à réduire les temps d’arrêt et à soutenir un fonctionnement à haute disponibilité sur des postes exigeants.

moving orb
Flexible Automation
05
Modules supérieurs configurables

Un module supérieur configurable prend en charge la manutention de charge spécifique à l’application, permettant d’adapter le HD-1500 à différentes charges utiles, méthodes de transfert et exigences de flux de travail.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
Coordination de flotte

Le HD-1500 peut fonctionner au sein d’une flotte d’AMR gérée de manière centralisée, permettant un contrôle coordonné du trafic, l’affectation des tâches et un déploiement évolutif sur l’ensemble des sites.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
Construction de qualité industrielle

Sa conception métallique robuste est conçue pour résister à des conditions industrielles exigeantes et assurer un fonctionnement fiable à long terme dans des environnements intensifs.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Gardez une longueur d’avance sur la concurrence — exploitez les AMR pour accroître la productivité 

Omron HD-1500 – 9502
background graphic

LOGICIEL
Optimisez les performances de la flotte avec FLOW Core 

Coordonnez les missions, gérez les flux de trafic et surveillez l’état des robots avec FLOW Core, la plateforme logicielle d’OMRON pour le contrôle des AMR à l’échelle de la flotte. De la planification des itinéraires et l’affectation des tâches au réacheminement dynamique et à la visibilité en temps réel, elle permet de maintenir jusqu’à 100 robots en mouvement avec efficacité dans des environnements changeants.

En savoir plus

ACTIVATION LOGICIELLE
Activez votre logiciel AMR 

Activez rapidement les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes seulement, et votre flotte sera prête à travailler.

Commencez

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Étendez l’automatisation au-delà du transport grâce aux manipulateurs mobiles, qui combinent mobilité autonome et bras de robot collaboratif dans une solution flexible. Idéals pour le transport, le picking et l’interaction avec les machines, ils contribuent à automatiser les flux de travail qui nécessitent à la fois déplacement et manutention.

En savoir plus sur MoMa

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Intégrez des robots mobiles autonomes au portefeuille d’automatisation plus large d’OMRON — notamment les contrôleurs, la sécurité, la vision et les E/S — afin de coordonner les déplacements de matériaux dans l’ensemble du site. Grâce à une plateforme unifiée, vous pouvez connecter les AMR aux lignes, ascenseurs, portes et équipements, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et réduire les interventions manuelles sur les flux de travail clés.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Automatisez le transport de charges lourdes en toute confiance 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Omron HD-1500 – 9492
background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Accédez aux mises à jour logicielles, à la documentation technique et aux guides d’application en un seul endroit pour soutenir le déploiement, la maintenance et les performances à long terme.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

Grâce à un service mondial et à une assistance d’experts, OMRON aide à maximiser la disponibilité et à maintenir votre HD-1500 performant dans des environnements exigeants.

En savoir plus

50-50