MD-650/900
Le MD-650/900 offre un moyen flexible d’automatiser le transport de palettes et de charges lourdes sans les limites des convoyeurs fixes ou l’inefficacité du mouvement manuel. Il combine la navigation par caractéristiques naturelles, la recharge rapide, la sécurité intégrée et la coordination de flotte dans une plateforme conçue pour un fonctionnement quotidien fiable. Grâce à la prise en charge d’accessoires spécifiques à la charge, il peut être configuré pour des charges utiles variées, des flux de travail changeants et des besoins d’installations en évolution.
MD-650
|
Charge utile maximale |
650 kg |
|
Vitesse maximale |
2200 mm/s |
|
Autonomie |
10 h (sans charge utile), 8 h (pleine charge utile) |
|
Temps de charge |
19,6 minutes (de 20 % à 80 %) |
|
Pente maximale |
5° / Inclinaison de 8,75 % |
|
Interface de contrôle |
MD-900
|
Charge utile maximale |
900 kg |
|
Vitesse maximale |
1800 mm/s |
|
Autonomie |
10 h (sans charge utile) |
|
Temps de charge |
19,6 minutes (de 20 % à 80 %) |
|
Pente maximale |
5° / Inclinaison de 8,75 % |
|
Interface de contrôle |
MobilePlanner |
Galerie
APPLICATIONS
Applications personnalisées pour un flux de matériaux efficace
Du transport de palettes et des transferts de racks au déplacement de matériaux volumineux et de grands composants, OMRON permet des applications AMR sur mesure qui améliorent la sécurité, augmentent la flexibilité et maintiennent un flux de matériaux efficace dans votre installation.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de votre flotte d’AMR
Gérez les missions, le flux de trafic et la coordination des robots avec FLOW Core, la plateforme logicielle d’OMRON pour des opérations AMR évolutives. De la planification d’itinéraires et l’attribution de tâches au suivi de l’état en direct et au réacheminement dynamique, elle aide les flottes allant jusqu’à 100 AMR à se déplacer efficacement dans des environnements changeants.
En savoir plus
ACTIVATION DU LOGICIEL
Activez votre logiciel AMR
Activez rapidement les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes, et votre flotte sera prête à fonctionner.
Commencez
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Rassemblez le transport et la manipulation avec les Manipulateurs Mobiles (MoMas), combinant la mobilité autonome et l’automatisation des bras robotiques en une seule solution flexible. Idéaux pour le déplacement de matériaux, le picking et l’approvisionnement de machines, les MoMas aident à étendre l’automatisation aux tâches qui nécessitent à la fois mouvement et interaction.
En savoir plus sur MoMa
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Connectez les AMR au portefeuille d’automatisation plus large d’OMRON — contrôleurs, sécurité, vision et E/S — pour coordonner le transport de matériaux dans toute l’installation. En utilisant une plateforme unifiée, vous pouvez relier les robots aux lignes, aux ascenseurs, aux portes et aux équipements, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et maintenir les flux de travail en fonctionnement avec moins d’intervention manuelle.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Automatisez le transport de charges lourdes en toute confiance
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Trouvez les mises à jour logicielles, la documentation et les guides AMR en un seul endroit pour maintenir les applications à jour et le flux de matériaux fiable.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit un réseau mondial de services, de formation et de support pour garantir que votre MD-650/900 fonctionne de manière fiable et à des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Comment Danfoss a augmenté sa production et sa sécurité sans s’agrandir
Grupo Antolin transforme ses opérations grâce à des transferts de composants 100 % automatisés
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls