OMRON TM20
Optimisez le débit dans la palettisation en vrac, l’assemblage et l’emballage avec l’OMRON TM20. Offrant une portée de 1300 mm et une charge utile de 20 kg, le TM20 est conçu pour les applications automobiles, logistiques et industrielles. La vision intégrée et la programmation graphique prennent en charge le déploiement rapide, et le montage flexible s’adapte aux environnements de production exigeants.
OMRON TM20
|
Charge utile maximale |
20 kg |
|
Portée maximale |
1300 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,3 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
OMRON TM20X
|
Charge utile maximale |
20 kg |
|
Portée maximale |
1300 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,3 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment les robots collaboratifs de la série TM d’OMRON simplifient la collaboration homme-machine, en gérant des tâches de fabrication complexes avec précision, efficacité et flexibilité pour atteindre vos objectifs opérationnels.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Le logiciel TMflow prend en charge la programmation avancée pour la palettisation, l’assemblage et l’inspection. L’étalonnage de la vision et les fonctions de sécurité assurent un déploiement rapide et une fiabilité opérationnelle.
En savoir plus
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles qui intègrent des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de préparation des commandes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour un niveau d’automatisation supérieur.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
ACCESSOIRES
Accessoires robustes pour l’excellence industrielle
Améliorez vos opérations avec des pinces haute capacité, des modules de vision avancés et des systèmes de sécurité pour une intégration robuste dans les flux de travail de manutention en vrac et d’assemblage, ce qui vous aide à obtenir un retour sur investissement plus rapide pour votre entreprise.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Boîtier d’apprentissage
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support de tige de robot
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
Automatisation de bout en bout
Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des flux de travail fiables et efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce aux dernières mises à jour de TMflow et à la documentation technique, afin de garantir que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics offre une assistance, un service et une formation à l’échelle mondiale pour que votre flotte de robots fonctionne au maximum de son efficacité, garantissant ainsi un temps de fonctionnement et des performances maximales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le palettiseur collaboratif traite jusqu’à 8 boîtes par minute, ce qui accélère le retour sur investissement pour les fabricants industriels.
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %