Boîtier d’E/S mobile
Convoquez n’importe quel robot mobile autonome OMRON vers des emplacements définis ou contrôlez des appareils connectés—comme des portes et des éclairages—via E/S numériques. Fonctionne de manière autonome ou avec Fleet Manager pour une intégration rapide et un état en temps réel.
Boîte d’E/S MOBILE
|
Intégration |
MobilePlanner |
|
Entrées/sorties |
6 entrées numériques et sorties de relais |
|
Alimentation électrique |
12-24 VDC (10,8-28,8) |
|
Affichage |
Écran LCD 128×64 |
|
Consommation électrique |
Max 9 W |
|
Protection de l’environnement |
Inversion/surintensité |
Galerie
APPLICATIONS
Applications personnalisées construites en fonction de vos besoins
Découvrez comment OMRON Robotics optimise la logistique et l’automatisation des entrepôts avec des solutions qui renforcent la sécurité, augmentent la productivité et s’adaptent à l’évolution de vos opérations—offrant des performances flexibles, efficaces et de bout en bout.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de votre flotte d’AMR
Rationalisez la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte avec FLOW Core. Surveillez l’état des robots, gérez le flux de trafic, assignez des tâches et réacheminez autour des chemins bloqués sur des flottes allant jusqu’à 100 AMR OMRON.
En savoir plus
PRODUITS CONNEXES
Développez votre flux de matériaux avec des AMR sûrs et intelligents
Les AMR rationalisent le transport de matériaux, la livraison en bord de ligne et le support de sous-assemblage. Conçus pour travailler en toute sécurité aux côtés des personnes, ils améliorent la précision des stocks, la préparation de commandes et le contrôle qualité—permettant une automatisation flexible et efficace de bout en bout.
Télécharger la brochure
Charge légère LD-60/90
AMR agiles avec des charges utiles de 60 et 90 kg conçus pour la livraison en bord de ligne et le transport de matériaux en continu dans des espaces d’entreposage restreints.
Charge légère LD-250
AMR robuste d’une capacité de 250 kg, conçu pour déplacer efficacement des articles volumineux dans des environnements de production et de logistique.
Omnilift OL-450S
Robots spécialisés à profil bas pour un mouvement efficace des cages roulantes et des supports, équipés d’une mobilité omnidirectionnelle et d’une recharge sans fil.
Charge moyenne MD-650/900
AMR haute performance optimisés pour la logistique industrielle et les transports lourds, avec des systèmes de sécurité avancés et une recharge rapide.
Charge lourde HD-1500
AMR puissant avec une charge utile de 1 500 kg, une sécurité à 360°, l’évitement des obstacles et une charge rapide pour le transport industriel lourd.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Les applications de manipulateurs mobiles automatisent le transport et la préparation des commandes, ce qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre. Grâce à la navigation autonome et à un bras robotisé, elles rationalisent les flux de travail, réduisent les erreurs et augmentent l’efficacité de la production.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Explorez le portefeuille d’automatisation complet d’OMRON—automate, mouvement, vision, sécurité, robotique—conçu pour fonctionner ensemble afin d’accélérer le déploiement, d’augmenter le débit et d’obtenir des résultats reproductibles.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration fluide entre l’homme et la machine, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.
Optimisez vos flux de travail pour une productivité maximale
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Tout ce dont votre flotte a besoin
Téléchargez les dernières mises à jour logicielles et la documentation AMR pour maintenir votre flotte mobile autonome à des performances optimales.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
Le réseau mondial d’assistance et de service d’OMRON Robotics permet à votre flotte d’AMR de fonctionner au mieux, avec un temps de fonctionnement maximal et un service fiable.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Diva International double sa production de lingettes humides grâce à l’automatisation AMR
Grupo Antolin transforme ses opérations grâce à des transferts de composants 100 % automatisés
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce au transport automatisé de chariots