Activez votre licence logicielle AMR
Commencez l’activation de votre licence logicielle pour robot mobile autonome (AMR) ci-dessous. Vous recevrez votre licence par e-mail après traitement.
Demander l’activation
Veuillez noter qu’un maximum de 5 licences peut être demandé par formulaire. Veuillez soumettre un autre formulaire si vous souhaitez demander l’activation de plus de 5 licences.
Les licences seront envoyées par e-mail à l’adresse fournie dans le formulaire. Veuillez vous assurer que l’adresse e-mail est correcte, car elle recevra les fichiers V2C pour chaque licence demandée.
Conditions d’activation de votre licence de robot OMRON
Identifiant de droit unique (EID)
Indiqué dans le document expédié par OMRON, l’EID est un code de 32 caractères. Veuillez vous référer à l’enveloppe de droits d’accès envoyée par OMRON pour obtenir le code EID nécessaire qui sera utilisé pour chaque licence.
Fichier C2V de l’appareil concerné
Les licences sont gérées individuellement sur chaque AMR et Fleet Manager. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Retour
* Il faut compter environ cinq jours ouvrables pour recevoir les licences.
Comment trouver, télécharger et valider votre licence
Balayez pour afficher plus de colonnes
| Licence | C2V requis | Référence produit |
|---|---|---|
| Virtual Fleet Manager – Licence Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet Manager, 3 ans | Virtual Fleet Manager | 30271-1[][] |
| Virtual Fleet Manager – Mise à niveau Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet | Virtual Fleet Manager | 30271-001 |
| Virtual Fleet Manager – Renouvellement Fleet Operations Workspace (FLOW) Core | Virtual Fleet Manager | 30271-2[][] |
| Virtual Fleet Manager – Licence Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ – 1 an | Virtual Fleet Manager | 30271-701 |
| Virtual Fleet Manager – Licence Fleet Operations Workspace (FLOW) iQ – 3 ans | Virtual Fleet Manager | 30271-703 |
| Licence Unified Fleets (UF) | Virtual Fleet Manager | 30271-601 |
| Licence Cell Alignment Positioning System (CAPS) | AMR | 20271-805 |
| Licence Cycle Time Optimization (CTO) | AMR | 20271-905 |
* Pour les licences EM2100 ou les mises à niveau de flotte, veuillez contacter notre équipe. Pour les spécifications techniques et les détails des produits, reportez-vous à la fiche technique de l’AMR.
PRODUITS ASSOCIÉS
Une automatisation sans effort pour chaque flux de travail
Transformez votre façon de déplacer les matériaux : libérez votre équipe des trajets manuels pendant que les AMR intelligents gèrent les flux et maintiennent votre production en marche.
AMR pour charges légères
AMR compacts pour le déplacement de petits bacs, plateaux et boîtes dans les couloirs encombrés — capacité de 60 ou 90 kg, avec options de protection ESD pour l’électronique.
AMR pour charges moyennes
AMR robustes pour la manipulation de blocs-batteries, de chariots à outils et de bacs d’approvisionnement — jusqu’à 250 kg, protection ESD pour les laboratoires et les salles blanches.
Transporteurs de chariots de production
Des robots à profil bas maintiennent votre production en mouvement, déplaçant de manière autonome les rolls et les supports entre les quais et les lignes d’assemblage.
AMR pour charges lourdes
AMR pour charges lourdes destinés au transfert de palettes, de pièces de machines et de conteneurs de vrac — capacité de 650 ou 900 kg avec sécurité et navigation avancées.
AMR pour charges ultra-lourdes
AMR haute capacité pour le déplacement de palettes Europe, de racks en acier et de grandes caisses — jusqu’à 1 500 kg, idéal pour l’automobile, l’électronique et la logistique.
Boîtier d’E/S mobile
Appelez les AMR ou déclenchez des bandes transporteuses et des portes via des E/S numériques — entièrement intégré au Fleet Manager pour une automatisation instantanée.
MobilePlanner
Surveillez en direct l’emplacement de la flotte d’AMR, la batterie et les tâches sur n’importe quel appareil grâce à la carte avec code couleur et à la vue de la file d’attente des travaux de MobilePlanner.
Optimisez vos flux de travail pour une productivité maximale
Vous avez des questions ? Discutons-en !