Robotique pour l’emballage
Rationalisez l’emballage et la préparation des commandes grâce à une robotique avancée qui améliore la qualité et la rapidité.
Des solutions adaptées à chaque cycle de production
Obtenez un emballage rapide, flexible et précis, du prélèvement et du tri rapides à la palettisation et à l’étiquetage traçable. Nos solutions gèrent les changements fréquents de références, les configurations de lignes compactes et les exigences réglementaires strictes, garantissant ainsi que vos lignes d’emballage restent efficaces, adaptables et conformes.
Pick & Place à grande vitesse
Optimisez le débit et la précision de l’emballage primaire et secondaire grâce à des robots conçus pour la vitesse, l’hygiène et la précision. Les modèles parallèles comme iX3, Hornet, iX4 et Quattro excellent dans le tri et le placement rapides, ce qui est idéal pour déplacer des articles directement des convoyeurs vers des plateaux, des blisters ou des cartons. Les robots SCARA i4L et i4H offrent une flexibilité inégalée pour les espaces restreints et les cycles à grande vitesse. Les options de qualité alimentaire, de salle blanche et IP65 garantissent la conformité aux normes strictes de l’industrie, tandis que les systèmes de vision intégrés offrent des résultats cohérents et fiables.
Emballage et cartonnage flexibles
Automatisez l’emballage de boîtes, de caisses et de cartons avec des robots collaboratifs, Viper et SCARA i4. Ces systèmes s’adaptent rapidement aux différentes tailles, formes et formats d’emballage, y compris les séries saisonnières, promotionnelles ou en édition limitée. Le logiciel guidé par vision permet des changements de références rapides, une manipulation délicate des produits fragiles et un empilage homogène pour une logistique aval efficace.
Scellage, fermeture et étiquetage
Garantissez que chaque emballage est prêt pour la vente et conforme grâce à la fermeture et à l’étiquetage automatisés. Les robots parallèles gèrent le prélèvement à grande vitesse ; les modèles SCARA assurent une fermeture et un étiquetage précis ; les cobots de la série TM S offrent une commutation de tâches flexible pour différents formats ; et les bras articulés Viper prennent en charge les opérations complexes multi-axes. Cela garantit des produits inviolables et étiquetés avec précision, ce qui est essentiel pour les normes de vente au détail et réglementaires.
Palettisation et logistique en bout de chaîne
Augmentez le débit et réduisez le travail manuel grâce à l’automatisation de fin de ligne d’OMRON. Les robots collaboratifs de la série TM S et les bras à 6 axes Viper gèrent la palettisation, la dépalettisation et le tri des caisses avec rapidité et précision. Les AMR (robots mobiles autonomes) transportent les produits finis dans votre usine, tandis que le logiciel de gestion de flotte assure une livraison sûre, traçable et fiable, même en période de forte demande.
Emballage intégré, de bout en bout
Transformez votre ligne d’emballage avec les applications Mobile Manipulator (MoMa), combinant des robots collaboratifs et mobiles pour le prélèvement, l’inspection, le tri, l’emballage et le transport à l’échelle de l’usine. L’intégration sans effort et l’adaptabilité en temps réel signifient que vous pouvez réagir instantanément aux nouveaux produits, formats et demandes de production, en gardant vos opérations agiles et prêtes pour l’avenir.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
Automatisez votre ligne d’emballage
Rationalisez vos flux de travail d’emballage grâce aux solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez facilement les robots, les API, les dispositifs de sécurité et les systèmes de vision sur une seule plateforme. Les outils de simulation intégrés simplifient le déploiement et le dépannage pour des opérations transparentes.
Mouvement
Les servos minimisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.
Robotique
Programmez et intégrez des robots avec le contrôleur intégré de robotique, unifiant l’automatisation et le contrôle de mouvement pour des performances optimales.
Contrôle
Unifiez la robotique et l’automatisation avec le contrôleur intégré de robotique pour une mise à l’échelle flexible et un contrôle précis.
Vision
Le contrôleur d’Application IPC d’OMRON prend en charge 8 caméras pour un traitement d’image haute vitesse et précis.
Sécurité
Les capteurs de sécurité assurent la collaboration homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les temps d’arrêt et les coûts grâce à des performances fiables en temps réel.
PRODUITS CONNEXES
Solutions robotiques conçues pour répondre à vos besoins
Tirez parti de la robotique avancée pour stimuler la productivité, renforcer la sécurité et garantir une qualité constante sur vos lignes d’emballage.
Viper
Robot articulé à 6 axes pour les tâches complexes jusqu’à 5 kg ; accélération élevée et portée flexible pour les environnements exigeants.
OMRON TM s series
Robots collaboratifs avec plusieurs options de charge utile et de portée ; sûrs, précis et facilement redéployés pour de nouvelles tâches.
i4L
Le robot SCARA compact gère des charges utiles allant jusqu’à 5 kg grâce à des cycles rapides et précis et à une conception peu encombrante.
iX3 & Hornet
Robot parallèle à grande vitesse, prélève et place jusqu’à 8 kg avec une portée de 1 130 mm pour une performance stable et efficace.
i4H
Robot SCARA à grande vitesse, manipule jusqu’à 15 kg avec une précision de ±0,015 mm, s’intégrant parfaitement aux commandes Sysmac.
iX4 et quattro
Robot parallèle à quatre bras ; offre un multi-prélèvement rapide et précis jusqu’à 15 kg, idéal pour les environnements sanitaires et à forte demande.
Série OMRON TM
Cobots flexibles avec vision intégrée ; intégration rapide et configuration rapide pour l’assemblage, l’emballage et la palettisation.
Robots mobiles autonomes
Les robots mobiles autonomes rationalisent le flux de matériaux et la production de bout en bout pour une automatisation efficace de l’emballage.
Manipulateurs mobiles
Les manipulateurs mobiles combinent mobilité et précision pour les tâches d’inspection, de prélèvement et de transport dans toute votre usine.
Dispositifs d’alimentation de pièces industrielles
Les alimentateurs de pièces automatisent la livraison et l’orientation des pièces en vrac pour une alimentation cohérente et à grande vitesse dans les lignes d’emballage.
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Le succès évolutif de Vetipak dans l’automatisation de l’emballage des PGC
Sanofi automatise le conditionnement de fin de ligne pour 1 milliard de doses de vaccin
Comment la manipulation automatisée de barquettes a transformé l’emballage des produits frais chez Brillopak