Retour aux études de cas

Le soudage automatisé EasyArc augmente la flexibilité et la production chez Guidetti Technology 

Étude de cas
Opérateur travaillant avec un cobot de soudage automatisé
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Automobile

update
Application

Soudage

traffic
Solution robotisée

Cobot OMRON TM12-x

Rationalisation de la fabrication de métaux en petits lots avec des robots collaboratifs

Guidetti Technology SRL, un spécialiste basé à Modène avec 50 ans d’expérience dans les systèmes de soudage, a cherché à résoudre un défi clé dans le travail des métaux : les tâches de soudage répétitives limitaient la flexibilité de la production et immobilisaient les soudeurs qualifiés.

Pour résoudre ce problème, Guidetti a intégré des robots collaboratifs OMRON TM12-X dans sa solution de soudage automatisée EasyArc. Conçue pour les petits lots dans divers types de menuiserie métallique, la solution associe le cobot au panneau opérateur NB7 intuitif d’OMRON, au PLC NXP2 et à la technologie de soudage modulaire Fronius. Cette configuration prend en charge une large gamme de processus de soudage, y compris MIG (Short/Spray, Pulsé, LSC, PMC, STEEL), Cold Metal Transfer (CMT), TIG et Plasma, avec ou sans matériau d’apport.

Les opérateurs peuvent facilement gérer et affiner les trajectoires de soudage via le contrôleur de cobot, ce qui nécessite un minimum de connaissances en programmation. Le système compact et mobile peut être rapidement déployé ou déplacé pour répondre aux besoins de production changeants, tandis que les fonctions de sécurité intégrées protègent les opérateurs. L’intégration de l’industrie 4.0 permet un suivi transparent des données pour la certification, l’analyse et l’assistance à distance.

Regardez l’histoire de Guidetti Technology :

Vue d’ensemble des résultats :

  • Opérateur contrôlant le cobot de soudage avec une tablette
  • Solution de soudage automatisée EasyArc avec des cobots OMRON
  • Opérateur travaillant avec un cobot de soudage automatisé
  • Cobot effectuant un soudage automatisé sur des pièces en acier
  • Solution de soudage « EasyArc » par Guidetti
  • Étude de cas Guidetti et OMRON
  • Gros plan du cobot OMRON

Soudage automatisé personnalisé pour une fabrication flexible

Avec les robots collaboratifs OMRON, Guidetti Technology a créé une solution de soudage automatisée qui s’adapte aux exigences de production changeantes dans la menuiserie métallique. Vous souhaitez savoir comment l’automatisation collaborative pourrait rationaliser vos opérations ? Trouvons la solution adaptée à vos besoins.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background