Retour aux études de cas
Joints finis en 9,5 secondes chez Trelleborg
Temps de cycle réduit de 80 % grâce à l’automatisation robotique
Trelleborg Livorno, leader des solutions polymères techniques, était confronté à une pression croissante pour livrer des joints en polyuréthane de haute précision pour le marché de l’énergie éolienne — plus rapidement et avec plus de flexibilité que jamais. Les méthodes de finition traditionnelles limitaient le débit et rendaient difficile la réactivité face aux demandes changeantes des clients.
Pour surmonter ces défis, Trelleborg a mis en place un système d’automatisation de la finition des joints piloté par le Robotics Integrated Controller d’OMRON. Deux robots Viper 650 d’OMRON synchronisés gèrent désormais les opérations de « pick-and-place » et de finition de précision, le tout parfaitement intégré à la logique, à la sécurité et à l’interface utilisateur de la machine. Les opérateurs peuvent passer d’une recette de produit à l’autre en quelques secondes, permettant une adaptation rapide aux nouvelles commandes et aux exigences personnalisées.
Cette automatisation avancée de la finition des joints a réduit les temps de cycle de 17 secondes à seulement 9,5 secondes par pièce — une amélioration de 80 %. Trelleborg bénéficie désormais d’une productivité accrue, d’une plus grande flexibilité et d’une réponse plus rapide aux besoins du marché, établissant une nouvelle norme de qualité et d’efficacité dans la fabrication industrielle.
Regardez l’histoire de Trelleborg :
Télécharger en : Italien | Allemand | Espagnol | Polonais | Turc
« La nouvelle cellule répond au besoin de Trelleborg d’améliorer l’approvisionnement en stocks de joints à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique, en soutenant les clients même lors de pics de demande soudains. Nous prévoyons un retour sur investissement de deux ans — une amélioration de 30 % par rapport aux solutions précédentes. » — Leonardo Ceccarini, responsable des opérations, Trelleborg Livorno
Vue d’ensemble des résultats :
- Temps de cycle réduits de 80 %, tombant à seulement 9,5 secondes par joint
- Augmentation de 20 % de la productivité globale
- Intégration transparente des robots, de la logique, du mouvement, de la sécurité et de l’interface utilisateur
- Changements de recettes rapides pour une production flexible à la demande
- ROI plus rapide et meilleure réactivité de la chaîne d’approvisionnement
Automatisation sur mesure pour vos opérations
Grâce à nos solutions flexibles et intégrées, les fabricants comme Trelleborg peuvent s’adapter rapidement aux évolutions de la demande tout en maintenant les plus hauts standards de qualité et d’efficacité. Vous souhaitez savoir comment l’automatisation robotique pourrait transformer votre processus de production ? Concevons ensemble la solution idéale.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Grupo Antolin transforme ses opérations grâce à des transferts de composants 100 % automatisés
LITMAT a augmenté l’assemblage d’aimants à 180 bouchons par heure grâce à l’automatisation
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON