Contactez nous
Français
Retour
Industries
Automobile
Numérique
Alimentation et matières premières
Médical
Logistique
Unique et émergent
Applications
Réception
Traitement
Assemblage
Inspection
Emballage
Transport
Études de cas
Voir toutes les études de cas
Comment Samas a automatisé l’alimentation en bouteilles jusqu’à 80 bouteilles par minute
Aperçu des produits
AMRs
Série LD | Jusqu'à 250 kg
Série OL | Jusqu'à 450 kg
Série MD | Jusqu'à 900 kg
Série HD | Jusqu'à 1500 kg
Logiciel de gestion de flotte
Collaboratif
OMRON TM s series
OMRON TM series
Logiciel OMRON TMflow
Industriel
SCARA
Parallèle
Articulé
Dispositifs d'alimentation de pièces industrielles
Contrôleur intégré de robotique
Logiciel ACE
Ressources
Centre de téléchargement
Assistance
Service
Nous contacter
Activez votre licence AMR
Produits abandonnés
FLOW Core 4.1.12 est désormais disponible
Entreprise
A propos de nous
Actualités
Blog
Carrières
Rejoignez-nous à MODEX 2026 — démonstrations en direct, informations clés et solutions robotiques
Plus de langues seront bientôt disponibles
Disponible au T4 2026 La nouvelle série LD
Encombrement réduit.
LD-150 : 500 L x 700 P x 320 H mm LD-300 : 580 L x 800 P x 320 H mm
Charges utiles plus élevées.
LD-150 : 150 kg LD-300 : 300 kg
Disponibilité améliorée.
LD-150 et LD-300 : Temps de charge ≤ 30 min
Sécurité renforcée.
Champ de vision du scanner de sécurité : LD-150 : 240° (Accessoire FOV arrière disponible en 2027) LD-300 : 360°
Vitesses accrues.
LD-150 et LD-300 : Vitesse maximale de 2,1 m/s
Logiciel de gestion de flotte éprouvé.
LD-150 et LD-300 : Utilisent le logiciel de gestion de flotte FLOW Core
Inscrivez-vous pour des informations exclusives sur le lancement