OMRON TM12
Réalisez un assemblage, un emballage et un contrôle fiables avec le robot collaboratif TM12. Doté d’une portée de 1300 mm et d’une charge utile de 12 kg, le TM12 offre une automatisation précise pour la production automobile, électronique et de biens de consommation. La vision intégrée et la programmation graphique permettent un déploiement rapide et des changements sans erreur, tandis que le montage flexible prend en charge diverses configurations d’usine.
OMRON TM12
|
Charge utile maximale |
12 kg |
|
Portée maximale |
1300 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,3 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
TM12X
|
Charge utile maximale |
12 kg |
|
Portée maximale |
1300 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,3 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment les robots collaboratifs automatisent l’assemblage lourd, la mesure en ligne et l’emballage à haute capacité. Leur flexibilité permet un redéploiement sur les lignes automobiles, électroniques et industrielles, augmentant ainsi le débit et la qualité des produits.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Optimisez la production avec TMflow
L’interface intuitive de TMflow rationalise la programmation pour l’assemblage, l’emballage et l’inspection. L’étalonnage de la vision intégrée et les zones de sécurité personnalisables garantissent une adaptation rapide aux nouvelles tâches tout en maintenant la conformité et la sécurité de l’opérateur.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Faites en sorte que votre robot collaboratif en fasse plus
Choisissez parmi des pinces robustes, des modules de vision avancés et des effecteurs certifiés pour une intégration transparente. Les accessoires sont conçus pour une installation efficace et un fonctionnement fiable dans les flux de travail d’assemblage, d’emballage et d’inspection.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Pupitre de programmation
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support de robot sur pied
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module de lumière polarisée
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa
Transformez vos opérations avec les solutions de manipulateur mobile qui combinent robots collaboratifs et robots mobiles pour automatiser les tâches complexes de transport et de préhension, améliorant ainsi l’efficacité et l’adaptabilité.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Découvrez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON, une plateforme unifiée pour la programmation et la synchronisation des robots, des systèmes de sécurité et des technologies de vision. Maximisez la productivité et la sécurité grâce à des contrôleurs avancés pour une intégration transparente dans l’ensemble de vos opérations.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Assurez-vous que les flux de travail restent efficaces et que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale grâce aux nouvelles versions de TMflow et à la documentation mise à jour.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
La palettisation automatisée réduit la main-d’œuvre et améliore la fidélisation chez myllyn paras
L’intégration de cobots permet une production flexible et à la demande de kits de premiers secours chez ESE International
LITMAT a augmenté l’assemblage d’aimants à 180 bouchons par heure grâce à l’automatisation