OMRON TM16
Permettez une automatisation compacte à charge élevée pour l’assemblage et le transfert de matériaux avec le TM16. Sa portée de 900 mm et sa charge utile de 16 kg sont idéales pour la manutention de composants lourds dans les secteurs automobile et industriel. La vision avancée et la programmation conviviale du TM16 garantissent un fonctionnement efficace dans les lignes de production où l’espace est limité.
OMRON TM16
|
Charge utile maximale |
16 kg |
|
Portée maximale |
900 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
OMRON TM16X
|
Charge utile maximale |
16 kg |
|
Portée maximale |
900 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment le TM16 d’OMRON automatise l’assemblage de grands composants, le transfert convoyeur-machine et l’emballage à charge élevée, soutenant ainsi la fabrication industrielle et automobile pour vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Rationalisez l’automatisation intensive avec TMflow
L’interface conviviale de TMflow permet une programmation rapide pour la manutention et l’inspection des matériaux. Les fonctions de vision et de sécurité intégrées prennent en charge les changements efficaces et la conformité réglementaire.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Outils plug-and-play spécialisés pour les tâches à charge élevée
Améliorez vos opérations avec des pinces robustes, des modules de vision et des lecteurs de codes-barres pour une intégration transparente dans les opérations de manutention et d’inspection intensives.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Pupitre de commande
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support de robot à tige
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa
Transformez vos opérations avec les applications Mobile Manipulator en intégrant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une automatisation de niveau supérieur.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, unités de contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une évolutivité transparente et des flux de travail fiables et efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Maintenez des flux de travail efficaces grâce aux mises à jour TMflow et à la documentation technique, garantissant que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
La palettisation automatisée réduit la main-d’œuvre et améliore la fidélisation chez myllyn paras
Grupo Antolin transforme ses opérations grâce à des transferts de composants 100 % automatisés
La manutention automatisée augmente la capacité et l’efficacité des marquages laser de qualité