OMRON TM5-900
Doté d’une charge utile de 4 kg, d’une portée de 900 mm et d’une précision de ±0,05 mm, l’OMRON TM5-900 offre une vision intégrée, des options de montage flexibles et une compatibilité avec les salles blanches, garantissant une collaboration humaine sûre tout en automatisant l’inspection, la logistique et les tâches légères avec une précision et une adaptabilité exceptionnelles.
OMRON TM5-900
|
Charge utile maximale |
4 kg |
|
Portée maximale |
900 mm |
|
Répétabilité |
±0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,4 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
OMRON TM5X-900
|
Charge utile maximale |
4 kg |
|
Portée maximale |
900 mm |
|
Répétabilité |
±0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,4 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment les robots collaboratifs de la série TM d’OMRON automatisent l’assemblage de PCB, l’insertion de connecteurs, l’inspection de surface, l’emballage de cartons et le prélèvement en vrac. Leur flexibilité permet un redéploiement facile entre les lignes d’électronique, de dispositifs médicaux et de biens de consommation, augmentant ainsi le débit et la qualité des produits.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Le logiciel TMflow permet une programmation rapide des routines de pick-and-place, de vissage et d’inspection. L’interface glisser-déposer, l’étalonnage de la vision intégré et les zones de sécurité personnalisables permettent une adaptation rapide aux nouvelles lignes et aux nouveaux produits tout en maintenant la sécurité de l’opérateur.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Une puissance plug-and-play pour votre cobot
Choisissez parmi des pinces certifiées pour l’électronique délicate, des lecteurs de codes-barres pour la traçabilité et des modules de vision pour la détection des défauts. Chaque accessoire s’intègre de manière transparente pour une installation rapide et un fonctionnement fiable, prenant en charge les applications allant de l’assemblage électronique à l’exécution des commandes.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Boîtier d’apprentissage
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support sur tige pour robot
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa
Transformez vos opérations avec les manipulateurs mobiles (MoMas), combinant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité, tout en s’adaptant de manière transparente aux demandes opérationnelles changeantes.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, unités de commande et bien plus — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des opérations fiables et efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Accédez au logiciel TMflow, à la documentation et aux guides techniques pour des performances et une conformité optimales du TM5-900.
Consulter les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Un fabricant de produits de soins personnels réduit les temps d’arrêt coûteux grâce au cobot TM5-700 d’OMRON
CLECA constate un retour sur investissement en moins d’un an grâce à l’automatisation de l’emballage OMRON TM12
La manutention automatisée augmente la capacité et l’efficacité des marquages laser de qualité